AMV 25 SU, Voedingsspanning [V] AC: 230, 15.00 mm

082H3040

AMV 25 SU 230V 15s/mm 15mm 450N

Productdata

Bruto gewicht 2.221 Kg
Netto gewicht 2.196 Kg
Volume 4.921 Liter
EAN 5702421522035

 

Beschermingsklasse II
Beschermingsklasse behuizing IP54
China RoHS compliance Out of scope
Description AMV 25 SU 230V 15s/mm 15mm 450N
Draaitijd [s] 0 "
Energieverbruik [W] 12 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frequentie [Hz] 50/60
Handbediening Ja
In scope of WEEE and contain batteries No
Motorsnelheid [s/mm] 11 s/mm
Motortype Elektrisch
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Max] 70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -40 °C
Positie feedback geen - potentiometer nodig
Productgroep Gear actuators
Productnaam SCIP-dossier AMV(E) 25 SU/SD
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 1ca58089-c04d-4ca4-802c-c9ba1189bbd9
Slag [mm] 15 mm
Sluitkracht [N] 450 N
Snelheidstype Standaard
Stuursignaaltype 3-punts
Toepassing HVAC
Type AMV 25 SU
UK RoHS compliance Out of scope
Veer omhoog Ja
Veer omlaag (retour) Nee
Veiligheidsfunctie Ja
Voedingsspanning [V] AC 230 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality