AMB 162, Voedingsspanning [V] AC: 230, 60 s/mm

082H0222

AMB 162 5Nm 3p 60s 230V

Productdata

Bruto gewicht 0.625 Kilogram
Netto gewicht 0.544 Kilogram
Volume 2 Liter
EAN 5710104077765

 

Beschermingsklasse II
Beschermingsklasse behuizing IP42
China RoHS compliance Out of scope
Description AMB 162 5Nm 3p 60s 230V
Energieverbruik [W] 3 W
Frequentie [Hz] 50/60
Handbediening Ja
In scope of WEEE and contain batteries No
Motorsnelheid [s/°] 60 s/°
Motortype Elektrisch
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Max] 80 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -10 °C
Productgroep Gear actuators
REACH kandidatenlijst stoffen No
Rotatiehoek [°] 90 °
Snelheidstype Standaard
Spindel snelheid [s/mm] 60 s/mm
Stuursignaaltype 3-punts
Toepassing temperatuurregeling in centrale verwarming
Type AMB 162
UK RoHS compliance Out of scope
Veer omhoog Nee
Veer omlaag (retour) Nee
Veiligheidsfunctie Nee
Voedingsspanning [V] AC 230 V
Werkkoppel [Nm] 5 N-m

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality