VZL 2 PN16 20/2,5 2-weg met zitting vlak einde

065Z2075

VZL 2 PN16 20/2,5 2-weg met zitting vlak einde

Productdata

Bruto gewicht 0.508 Kilogram
Netto gewicht 0.508 Kilogram
Volume 0.624 Liter
EAN 5702421535295

 

Aansluitmaat G 3/4
Aansluittypen Buitendraad
Aantal poorten 2
China RoHS compliance Out of scope
Description VZL 2 PN16 20/2,5 2-weg met zitting vlak einde
Diameter [mm] 20 mm
Druk nominaal [bar] 16 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flow-karakteristiek Lineair
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-waarden [m³/u] 2.5 m³/h
Lekkage door poort (B-AB) max. [% Kvs] 1.0
Lekkage door poort max. [% Kvs] 0.05
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 50%
Montageversie vrij
Pakkingbus afdichtingsmateriaal EPDM
PN alternatief VSP 10
Productgroep Other valves
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelfactor 30:1
Slag [mm] 2.8 mm
Spindelpositie Normaal gesloten
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Verwarming en koeling
Toepassingsalternatief VSP Warmwater
Type VZL 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventielbodymateriaal Messing
Ventielconusmateriaal Messing
Ventielspindelmateriaal Messing
Verschildrukbereik [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality