Verwarmingskabels, DEVIpipeguard™ Industry, 30W/m@10°C, 300.00 m, Voedingsspanning [V] AC: 230
109025
Kabeltype: Zelfbegrenzend, Verwarmingsprincipe: Zelfbegrenzend
Kabeltype: Zelfbegrenzend, Verwarmingsprincipe: Zelfbegrenzend
Bruto gewicht | 0.09 kg |
Netto gewicht | 0.09 kg |
EAN | 5703466195673 |
Bruto gewicht | 0.09 kg |
Netto gewicht | 0.09 kg |
EAN | 5703466195673 |
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Beschrijving | DEVIpipeguard 30 Industry (PT-30) 300 m haspel |
Buigdiameter [in] [Min] | 50 mm |
Buitenste mantel | Fluorpolymer |
Garantie [jaar] | 5 |
Goedkeuring | VDE |
Goedkeuringsnorm | DIN VDE 0254: 1994-06 |
Installatietemperatuur [°C] [Min] | -40 °C |
Isolatie geleider | Zelfbegrenzende matrix |
Kabel op haspel | Ja |
Kabelafscherming | Omvlechting van vertind koper |
Kabelbreedte [mm] | 11.8 mm |
Kabelhoogte [mm] | 5.8 mm |
Kabellengte [m] | 300 m |
Kabeltype | Zelfbegrenzend |
Kabelvermogen [W/m@°C] | 30W/m@10°C |
Loodvrij | Ja |
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 190 °C |
Op maat geknipt | Nee |
Pakketbreedte [mm] | 330 mm |
Pakketdiepte [mm] | 380 mm |
Pakkethoogte [mm] | 380 mm |
Productgroep | Verwarmingskabels |
Productnaam | DEVIpipeguard™ 30 Industry |
Toepassing | Pipe / tank frost protection |
Type | DEVIpipeguard™ Industry |
Uitloper | Nee |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Versie | Drum |
Verwarmingsprincipe | Zelfbegrenzend |
Vlam vertragend | Ja |
Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
Vulmateriaal | TPE |
Warranty type | 5-year product warranty |
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Beschrijving | DEVIpipeguard 30 Industry (PT-30) 300 m haspel |
Buigdiameter [in] [Min] | 50 mm |
Buitenste mantel | Fluorpolymer |
Garantie [jaar] | 5 |
Goedkeuring | VDE |
Goedkeuringsnorm | DIN VDE 0254: 1994-06 |
Installatietemperatuur [°C] [Min] | -40 °C |
Isolatie geleider | Zelfbegrenzende matrix |
Kabel op haspel | Ja |
Kabelafscherming | Omvlechting van vertind koper |
Kabelbreedte [mm] | 11.8 mm |
Kabelhoogte [mm] | 5.8 mm |
Kabellengte [m] | 300 m |
Kabeltype | Zelfbegrenzend |
Kabelvermogen [W/m@°C] | 30W/m@10°C |
Loodvrij | Ja |
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 190 °C |
Op maat geknipt | Nee |
Pakketbreedte [mm] | 330 mm |
Pakketdiepte [mm] | 380 mm |
Pakkethoogte [mm] | 380 mm |
Productgroep | Verwarmingskabels |
Productnaam | DEVIpipeguard™ 30 Industry |
Toepassing | Pipe / tank frost protection |
Type | DEVIpipeguard™ Industry |
Uitloper | Nee |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Versie | Drum |
Verwarmingsprincipe | Zelfbegrenzend |
Vlam vertragend | Ja |
Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
Vulmateriaal | TPE |
Warranty type | 5-year product warranty |