Verwarmingskabels, DEVIpipeguard™ (B), 25W/m@10°C, 300.00 m, Voedingsspanning [V] AC: 230
98300759
Kabeltype: Dubbele geleider, Verwarmingsprincipe: Zelfbegrenzend
Kabeltype: Dubbele geleider, Verwarmingsprincipe: Zelfbegrenzend
Bruto gewicht | 0.106 Kg |
Netto gewicht | 0.105 Kg |
Volume | 0.158 Liter |
EAN | 5703435005569 |
Bruto gewicht | 0.106 Kg |
Netto gewicht | 0.105 Kg |
Volume | 0.158 Liter |
EAN | 5703435005569 |
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 65 °C |
Buigdiameter [in] [Min] | 50 mm |
Buitenste mantel | TPE |
Certificeringsbedrijf | VDE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dekking gevlochten afscherming [%] [Min] | 70 % |
Description | DEVIpipeguard 25 Rood 270m Drum |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garantie [jaar] | 5 |
Goedkeuring |
VDE CE UkrTEST EAC |
Goedkeuringsnorm | DIN VDE 0254: 1994-06 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installatietemperatuur [°C] [Min] | -50 °C |
Isolatie geleider | Zelfbegrenzende matrix |
Kabel op haspel | Ja |
Kabelafscherming | Omvlechting van vertind koper |
Kabelbreedte [mm] | 11.8 mm |
Kabelhoogte [mm] | 5.5 mm |
Kabellengte [m] | 300 m |
Kabeltype | Dubbele geleider |
Kabelvermogen [W/m@°C] | 25W/m@10°C |
Kleur buitenste mantel | Rood |
Loodvrij | Ja |
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 85 °C |
Op maat geknipt | Nee |
Pakketbreedte [mm] | 380 mm |
Pakketdiepte [mm] | 380 mm |
Pakkethoogte [mm] | 330 mm |
Productgroep | Heating Cables |
Toepassing | Pipe / tank frost protection |
Type | DEVIpipeguard™ (B) |
Uitloper | Nee |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-CODE | 26121601 |
Uv-bescherming | Nee |
Versie | Drum |
Verwarmingsprincipe | Zelfbegrenzend |
Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
Vulmateriaal | TPE |
Warranty type | 5-year product warranty |
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 65 °C |
Buigdiameter [in] [Min] | 50 mm |
Buitenste mantel | TPE |
Certificeringsbedrijf | VDE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dekking gevlochten afscherming [%] [Min] | 70 % |
Description | DEVIpipeguard 25 Rood 270m Drum |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garantie [jaar] | 5 |
Goedkeuring |
VDE CE UkrTEST EAC |
Goedkeuringsnorm | DIN VDE 0254: 1994-06 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installatietemperatuur [°C] [Min] | -50 °C |
Isolatie geleider | Zelfbegrenzende matrix |
Kabel op haspel | Ja |
Kabelafscherming | Omvlechting van vertind koper |
Kabelbreedte [mm] | 11.8 mm |
Kabelhoogte [mm] | 5.5 mm |
Kabellengte [m] | 300 m |
Kabeltype | Dubbele geleider |
Kabelvermogen [W/m@°C] | 25W/m@10°C |
Kleur buitenste mantel | Rood |
Loodvrij | Ja |
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 85 °C |
Op maat geknipt | Nee |
Pakketbreedte [mm] | 380 mm |
Pakketdiepte [mm] | 380 mm |
Pakkethoogte [mm] | 330 mm |
Productgroep | Heating Cables |
Toepassing | Pipe / tank frost protection |
Type | DEVIpipeguard™ (B) |
Uitloper | Nee |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-CODE | 26121601 |
Uv-bescherming | Nee |
Versie | Drum |
Verwarmingsprincipe | Zelfbegrenzend |
Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
Vulmateriaal | TPE |
Warranty type | 5-year product warranty |