Verwarmingskabels, DEVIpipeguard™ (B), 10W/m@10°C, 100.00 m, Voedingsspanning [V] AC: 230

98300708

Kabeltype: Dubbele geleider, Verwarmingsprincipe: Zelfbegrenzend

Productdata

Bruto gewicht 0.118 Kg
Netto gewicht 0.117 Kg
Volume 0.198 Liter
EAN 5703466177174

 

Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] 65 °C
Buigdiameter [in] [Min] 50 mm
Buitenste mantel TPE
Certificeringsbedrijf VDE
China RoHS compliance Out of scope
Dekking gevlochten afscherming [%] [Min] 70 %
Description DEVIpipeguard 10 Blauw 100m haspel
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garantie [jaar] 5
Goedkeuring VDE
CE
UkrTEST
EAC
Goedkeuringsnorm DIN VDE 0254: 1994-06
In scope of WEEE and contain batteries No
Installatietemperatuur [°C] [Min] -50 °C
Isolatie geleider Zelfbegrenzende matrix
Kabel op haspel Ja
Kabelafscherming Omvlechting van vertind koper
Kabelbreedte [mm] 11.8 mm
Kabelhoogte [mm] 5.5 mm
Kabellengte [m] 100 m
Kabeltype Dubbele geleider
Kabelvermogen [W/m@°C] 10W/m@10°C
Kleur buitenste mantel Blauw
Loodvrij Ja
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] 85 °C
Op maat geknipt Nee
Pakketbreedte [mm] 300 mm
Pakketdiepte [mm] 300 mm
Pakkethoogte [mm] 220 mm
Productgroep Heating Cables
Toepassing Pipe / tank frost protection
Type DEVIpipeguard™ (B)
Uitloper Nee
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC-CODE 26121601
Uv-bescherming Nee
Versie Drum
Verwarmingsprincipe Zelfbegrenzend
Voedingsspanning [V] AC 230 V
Vulmateriaal TPE
Warranty type 5-year product warranty

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality