Verwarmingskabels, DEVIiceguard™ 18 Kant-en-klaar, 18W/m@10°C, 30.00 m, Voedingsspanning [V] AC: 230
98300842
Kabeltype: Dubbele geleider, Verwarmingsprincipe: Zelfbegrenzend
Kabeltype: Dubbele geleider, Verwarmingsprincipe: Zelfbegrenzend
Bruto gewicht | 4.288 Kg |
Netto gewicht | 4.245 Kg |
Volume | 20.649 Liter |
EAN | 5703466202746 |
Bruto gewicht | 4.288 Kg |
Netto gewicht | 4.245 Kg |
Volume | 20.649 Liter |
EAN | 5703466202746 |
Aantal geleiders uitloper | 1 |
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 65 °C |
Buigdiameter [in] [Min] | 50 mm |
Buitenste mantel | TPE, UV protected |
Certificeringsbedrijf | Intertek Semko |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dekking gevlochten afscherming [%] [Min] | 80 % |
Description | DEVIiceguard 18 Kant-en-klaar 30m 540W@0°C 230V |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garantie [jaar] | 5 |
Goedkeuring |
CE UkrTEST |
Goedkeuringsnorm | DIN VDE 0254: 1994-06 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installatietemperatuur [°C] [Min] | -50 °C |
Isolatie geleider | TPE |
Kabel op haspel | Nee |
Kabelafscherming | Omvlechting van vertind koper |
Kabelbreedte [mm] | 11.3 mm |
Kabelhoogte [mm] | 5.8 mm |
Kabellengte [m] | 30 m |
Kabeltype | Dubbele geleider |
Kabelvermogen [W/m@°C] | 18W/m@10°C |
Kabelvermogen [W@°C] | 540W@10°C |
Kleur buitenste mantel | Zwart |
Lengte uitloper [m] | 5 m |
Loodvrij | Ja |
Maat uitloper [mm²] | 1.5 mm² |
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 85 °C |
Op maat geknipt | Nee |
Pakketbreedte [mm] | 380 mm |
Pakketdiepte [mm] | 380 mm |
Pakkethoogte [mm] | 143 mm |
Productgroep | Heating Cables |
Toepassing | Roof frost protection |
Type | DEVIiceguard™ 18 Readymade |
Type uitloper | DTCL |
Uitloper | Ja |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-CODE | 26121601 |
Uv-bescherming | Ja |
Versie | Ready-made |
Verwarmingsprincipe | Zelfbegrenzend |
Vlam vertragend | Ja |
Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
Vulmateriaal | TPE |
Warranty type | 5-year product warranty |
Aantal geleiders uitloper | 1 |
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 65 °C |
Buigdiameter [in] [Min] | 50 mm |
Buitenste mantel | TPE, UV protected |
Certificeringsbedrijf | Intertek Semko |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dekking gevlochten afscherming [%] [Min] | 80 % |
Description | DEVIiceguard 18 Kant-en-klaar 30m 540W@0°C 230V |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garantie [jaar] | 5 |
Goedkeuring |
CE UkrTEST |
Goedkeuringsnorm | DIN VDE 0254: 1994-06 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installatietemperatuur [°C] [Min] | -50 °C |
Isolatie geleider | TPE |
Kabel op haspel | Nee |
Kabelafscherming | Omvlechting van vertind koper |
Kabelbreedte [mm] | 11.3 mm |
Kabelhoogte [mm] | 5.8 mm |
Kabellengte [m] | 30 m |
Kabeltype | Dubbele geleider |
Kabelvermogen [W/m@°C] | 18W/m@10°C |
Kabelvermogen [W@°C] | 540W@10°C |
Kleur buitenste mantel | Zwart |
Lengte uitloper [m] | 5 m |
Loodvrij | Ja |
Maat uitloper [mm²] | 1.5 mm² |
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 85 °C |
Op maat geknipt | Nee |
Pakketbreedte [mm] | 380 mm |
Pakketdiepte [mm] | 380 mm |
Pakkethoogte [mm] | 143 mm |
Productgroep | Heating Cables |
Toepassing | Roof frost protection |
Type | DEVIiceguard™ 18 Readymade |
Type uitloper | DTCL |
Uitloper | Ja |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-CODE | 26121601 |
Uv-bescherming | Ja |
Versie | Ready-made |
Verwarmingsprincipe | Zelfbegrenzend |
Vlam vertragend | Ja |
Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
Vulmateriaal | TPE |
Warranty type | 5-year product warranty |