Verwarmingskabels, DEVIiceguard™ (T), 18W/m@10°C, 100.00 m, Voedingsspanning [V] AC: 230
98300860
Kabeltype: Dubbele geleider, Verwarmingsprincipe: Zelfbegrenzend
Kabeltype: Dubbele geleider, Verwarmingsprincipe: Zelfbegrenzend
Bruto gewicht | 135 Gram |
Netto gewicht | 110 Gram |
Volume | 0.18 Liter |
EAN | 5703466213483 |
Bruto gewicht | 135 Gram |
Netto gewicht | 110 Gram |
Volume | 0.18 Liter |
EAN | 5703466213483 |
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 65 °C |
Buigdiameter [in] [Min] | 50 mm |
Buitenste mantel | TPE, UV protected |
CE evaluated | Yes |
Certificeringsbedrijf |
VDE Intertek Semko |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dekking gevlochten afscherming [%] [Min] | 80 % |
Description | DEVIiceguard 18 Zwart 100m haspel Thermon |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garantie [jaar] | 5 |
Goedkeuring |
VDE CE UkrTEST EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installatietemperatuur [°C] [Min] | -50 °C |
Isolatie geleider | TPE |
Kabel op haspel | Ja |
Kabelafscherming | Omvlechting van vertind koper |
Kabelbreedte [mm] | 11.8 mm |
Kabelhoogte [mm] | 5.8 mm |
Kabellengte [m] | 100 m |
Kabeltype | Dubbele geleider |
Kabelvermogen [W/m@°C] | 18W/m@10°C |
Kleur buitenste mantel | Zwart |
Loodvrij | Ja |
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 85 °C |
Op maat geknipt | Nee |
Productgroep | Heating Cables |
Toepassing | Roof frost protection |
Type | DEVIiceguard™ (T) |
Uitloper | Nee |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-CODE | 26121601 |
Uv-bescherming | Ja |
Versie | Drum |
Verwarmingsprincipe | Zelfbegrenzend |
Vlam vertragend | Ja |
Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
Vulmateriaal | TPE |
Warranty type | 5-year product warranty |
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 65 °C |
Buigdiameter [in] [Min] | 50 mm |
Buitenste mantel | TPE, UV protected |
CE evaluated | Yes |
Certificeringsbedrijf |
VDE Intertek Semko |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dekking gevlochten afscherming [%] [Min] | 80 % |
Description | DEVIiceguard 18 Zwart 100m haspel Thermon |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garantie [jaar] | 5 |
Goedkeuring |
VDE CE UkrTEST EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installatietemperatuur [°C] [Min] | -50 °C |
Isolatie geleider | TPE |
Kabel op haspel | Ja |
Kabelafscherming | Omvlechting van vertind koper |
Kabelbreedte [mm] | 11.8 mm |
Kabelhoogte [mm] | 5.8 mm |
Kabellengte [m] | 100 m |
Kabeltype | Dubbele geleider |
Kabelvermogen [W/m@°C] | 18W/m@10°C |
Kleur buitenste mantel | Zwart |
Loodvrij | Ja |
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 85 °C |
Op maat geknipt | Nee |
Productgroep | Heating Cables |
Toepassing | Roof frost protection |
Type | DEVIiceguard™ (T) |
Uitloper | Nee |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-CODE | 26121601 |
Uv-bescherming | Ja |
Versie | Drum |
Verwarmingsprincipe | Zelfbegrenzend |
Vlam vertragend | Ja |
Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
Vulmateriaal | TPE |
Warranty type | 5-year product warranty |