Accessoires, Thermostaten, Verpakkingshoeveelheid: 1

12500120

Sensoreindkap messing voor flexbuis Ø6,7

Productdata

Bruto gewicht 0.011 Kg
Netto gewicht 0.011 Kg
Volume 0.007 Liter
EAN 5703466111543

 

Description Sensoreindkap messing voor flexbuis Ø6,7
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Garantie [jaar] 2
Gebruikt in product Room sensor, FUGA-frame
Room sensor, 426-frame
Outdoor sensor, IP44
Sensor cable 3 m 15 KOHM, Santoprene
Temperature Sensor 10m NTC15k Santropene
Sensor cable 0.75² 2.5m 16.7 KOHM Q
Temperature Sensor 40m NTC15k Santropene
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Pakketbreedte [mm] 1 mm
Pakketdiepte [mm] 4 mm
Pakkethoogte [mm] 1 mm
Productbeschrijving Sensoreindkap messing voor flexbuis ø6,7
Productgroep Accessories
Toepassing Cold store
Floor heating
Type Thermostat accessories
UNSPSC-CODE 40101830
Verpakkingshoeveelheid 1
Warranty type 2-year product warranty

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality