Differential pressure switch, MP55A

060B017991

Diff.press.setting range [bar]: 0.30 - 4.50, Reset function: Manual Min, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 3/8, Enclosure rating IP: IP20, Max. Working Pressure [bar]: 17.0

Productdata

Bruto gewicht 0.903 Kg
Netto gewicht 0.8 Kg
Volume 1.901 Liter
EAN 5702424499693

 

Afmeting drukaansluiting 3/8
Beschermingsklasse-IP behuizing IP20
China RoHS compliance Yes
Contact ordening AC15=2 A, 250 V
DC13=0.2 A, 250 V
Contactdifferentieel [bar] 0.2 bar
Contactfunctie SPDT
Drukaansluiting standard ISO 228-1
El. aansl. maat Pg 13.5
Elektrische aansluiting Geschroefde kabeldoorvoer
EN 60947 bedrading eigenschappen Flex., beslagringen: 0,2-1,0 mm2
Flex., geen beslagringen: 0,2-1,5 mm2
Massief/geaderd: 0,2-1,5 mm2
EN 60947 elektrische eigenschappen Isolatie: 250V
Verontreinigingsgraad: 3
Nominale impulsspanning: 4 kV
Kortsluitingsbev., zekering: 2A
EU RoHS compliance Out of scope
Fabrieksinstelling [bar] 0.65 bar
Fabrieksinstelling [psig] 9 psig
Goedkeuring CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
RoHS China
TYSK
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 21 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Instelbaar Uitschakeling bij dalende druk
Instelbereik verschildruk [bar] [max.] 4.5 bar
Instelbereik verschildruk [bar] [min.] 0.3 bar
Instelbereik verschildruk [MPa] [max.] 0.45 MPa
Instelbereik verschildruk [MPa] [min.] 0.03 MPa
Instelbereik verschildruk [psi] [max.] 65 psi
Instelbereik verschildruk [psi] [min.] 4.3 psi
Koelmiddel(en) R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507C
R513A
R515B
R717
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat MANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen Vrouwelijk
Max. testdruk [bar] Pe 22 bar
Max. testdruk [psig] 319 psig
Max. Werkdruk [bar] 17 bar
Max. Werkdruk [psig] 245 psig
Omg. temp. opmerking Bellows max 100 °C/212 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 60 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 140 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Nee
Product Name Description Differential pressure switch
Productaccessoires Algemeen toebehoren
Productbeschrijving Verschil drukschakelaar
Productgroep Switches and thermostats
Relais vrijgavetijd [s] 60 s
Standaard elektrische aansluitingen DIN 40430
Type MP55A
Type drukaansluiting G
Uitrusting Gloeilamp
Thermisch tijdrelais
UK RoHS compliance Out of scope
UL-goedgekeurde koelmiddelen R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507C
R513A
R515B
Vergrendelingsfunctie Handbediend min.
Verpakking Multi-verpakking
Werkbereik LP-kant [bar] Pe [max.] 12 bar
Werkbereik LP-kant [bar] Pe [min.] -1 bar
Werkbereik LP-kant [psig] Pe [max.] 175 psig
Werkbereik LP-kant [psig] Pe [min.] -15 psig

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality