Afmeting drukaansluiting |
1/4 in |
Beschermingsklasse-IP behuizing |
IP20 |
China RoHS compliance |
Yes |
Contact ordening |
AC15=2 A, 250 V DC13=0.2 A, 250 V |
Contactdifferentieel [bar] |
0.2 bar |
Contactfunctie |
SPDT |
Drukaansluiting standard |
DIN 8906 |
El. aansl. maat |
Pg 13.5 |
Elektrische aansluiting |
Geschroefde kabeldoorvoer |
EN 60947 bedrading eigenschappen |
Flex., beslagringen: 0,2-1,0 mm2 Flex., geen beslagringen: 0,2-1,5 mm2 Massief/geaderd: 0,2-1,5 mm2 |
EN 60947 elektrische eigenschappen |
Isolatie: 250V Verontreinigingsgraad: 3 Nominale impulsspanning: 4 kV Kortsluitingsbev., zekering: 2A |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Fabrieksinstelling [bar] |
0.65 bar |
Fabrieksinstelling [psig] |
9 psig |
Goedkeuring |
CCC CE CMIM DNV∙GL EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RINA RoHS China TYSK UKCA |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat |
21 pc |
Identiek product |
060B101166 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Instelbaar |
Uitschakeling bij dalende druk |
Instelbereik verschildruk [bar] [max.] |
4.5 bar |
Instelbereik verschildruk [bar] [min.] |
0.3 bar |
Instelbereik verschildruk [MPa] [max.] |
0.45 MPa |
Instelbereik verschildruk [MPa] [min.] |
0.03 MPa |
Instelbereik verschildruk [psi] [max.] |
65 psi |
Instelbereik verschildruk [psi] [min.] |
4.3 psi |
Koelmiddel(en) |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat |
MANNELIJK |
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen |
Vrouwelijk |
Max. testdruk [bar] Pe |
22 bar |
Max. testdruk [psig] |
319 psig |
Max. Werkdruk [bar] |
17 bar |
Max. Werkdruk [psig] |
245 psig |
Omg. temp. opmerking |
Bellows max 100 °C/212 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] |
60 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] |
-40 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] |
140 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] |
-40 °F |
Onderhoud geschikt |
Nee |
Product Name Description |
Differential pressure switch |
Productaccessoires |
Algemeen toebehoren |
Productbeschrijving |
Verschil drukschakelaar |
Productgroep |
Switches and thermostats |
Relais vrijgavetijd [s] |
60 s |
Standaard elektrische aansluitingen |
DIN 40430 |
Standaard elektrische specificatie |
EN 60947-5 |
Type |
MP55 |
Type drukaansluiting |
Flare |
Uitrusting |
Thermisch tijdrelais |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL-goedgekeurde koelmiddelen |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Vergrendelingsfunctie |
Handbediend min. |
Verpakking |
Multi-verpakking |
Werkbereik LP-kant [bar] Pe [max.] |
12 bar |
Werkbereik LP-kant [bar] Pe [min.] |
-1 bar |
Werkbereik LP-kant [psig] Pe [max.] |
175 psig |
Werkbereik LP-kant [psig] Pe [min.] |
-15 psig |