Optyma™ Plus, OP-LPHC048NTP00E
114X3232
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Bruto gewicht | 115 Kg |
Netto gewicht | 99 Kg |
Volume | 729.6 Liter |
EAN | 5702428565073 |
Bruto gewicht | 115 Kg |
Netto gewicht | 99 Kg |
Volume | 729.6 Liter |
EAN | 5702428565073 |
Aansluittype | SOLDEER |
Aantal fasen (compressor) | 3 |
Aantal fasen (ventilator) | 1 |
Aantal ventilatoren | 1 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 5/8 in |
Breedte [mm] | 1053 mm |
Compressor model | NTZ048-4 |
Condensortype | C6 |
Description | OP-LPHC048NTP00E |
Diameter ventilator [mm] | 400 mm |
Elektrische code | E |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 3 |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)] | 41 dBA |
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] | 72 dBA |
Goedkeuring | CE |
Goedkeuring vloeistofvat | CE |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 415 V |
Koelmiddel(en) |
R404A R507A |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 380 V |
Lengte [mm] | 480 mm |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 3000 m³/h |
MCC | 4.8 A |
Model number | OP-LPHC048NTP00E |
Product Name Description | Package unit |
Productgroep | Condensing Units |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regio |
Afrika Azië Europa Midden-Oosten Stille Oceaan |
RLA | 3.4 A |
Segmentgebruik | Lage tegendruk |
Spanning 50 Hz [V] | 380 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 415 V |
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 68 W |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 110 W |
Technologie | Zuiger |
Toepassingen | LBP |
Totale hoogte [mm] | 760 mm |
Type | Optyma™ Plus P00 |
Type ventilatorkap/-rooster | H2 |
Ventilatorbladgrootte [mm] | 400 mm |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] | 230 V |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] | 230 V |
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.47 A |
Versie | EVO2 |
Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 3/8 in |
Voeding compressor [V] | 400/3/50 |
Volume vloeistofvat [l] | 4.2 L |
Aansluittype | SOLDEER |
Aantal fasen (compressor) | 3 |
Aantal fasen (ventilator) | 1 |
Aantal ventilatoren | 1 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 5/8 in |
Breedte [mm] | 1053 mm |
Compressor model | NTZ048-4 |
Condensortype | C6 |
Description | OP-LPHC048NTP00E |
Diameter ventilator [mm] | 400 mm |
Elektrische code | E |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 3 |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)] | 41 dBA |
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] | 72 dBA |
Goedkeuring | CE |
Goedkeuring vloeistofvat | CE |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 415 V |
Koelmiddel(en) |
R404A R507A |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 380 V |
Lengte [mm] | 480 mm |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 3000 m³/h |
MCC | 4.8 A |
Model number | OP-LPHC048NTP00E |
Product Name Description | Package unit |
Productgroep | Condensing Units |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regio |
Afrika Azië Europa Midden-Oosten Stille Oceaan |
RLA | 3.4 A |
Segmentgebruik | Lage tegendruk |
Spanning 50 Hz [V] | 380 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 415 V |
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 68 W |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 110 W |
Technologie | Zuiger |
Toepassingen | LBP |
Totale hoogte [mm] | 760 mm |
Type | Optyma™ Plus P00 |
Type ventilatorkap/-rooster | H2 |
Ventilatorbladgrootte [mm] | 400 mm |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] | 230 V |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] | 230 V |
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.47 A |
Versie | EVO2 |
Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 3/8 in |
Voeding compressor [V] | 400/3/50 |
Volume vloeistofvat [l] | 4.2 L |