Filter drier, shell, DCR
023U7065
Core Size code: 144 cu.in., Connection material: Steel, Connection Solder size [mm]: 28.00
Core Size code: 144 cu.in., Connection material: Steel, Connection Solder size [mm]: 28.00
Bruto gewicht | 7.69 Kg |
Netto gewicht | 7.598 Kg |
Volume | 24.78 Liter |
EAN | 5702428126779 |
Bruto gewicht | 7.69 Kg |
Netto gewicht | 7.598 Kg |
Volume | 24.78 Liter |
EAN | 5702428126779 |
Aansluitmateriaal | Staal |
Aansluitstandaard | ANSI/ASME B36.10M |
Aansluittype | Stomplas/soldeer, ODF |
Aantal kernen | 3 |
Beugel | Nee |
Bodymateriaal | Staal |
Categorie | I |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibiliteit van smeermiddelen | Olievrije toepassingen |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Goedkeuring |
CE CSA UKCA UL |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapje | Stekker |
Kerngrootte | 144 cu.in. |
Koelmiddel(en) |
R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Mantelvolume [foz US] | 164.29 Fluid Ounce US |
Mantelvolume [l] | 4.85 L |
Max. Werkdruk [bar] | 46 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 667 psig |
Merk | ELIMINATOR |
Naam onderdelenprogramma | DCR |
Netto volume [foz US] | 120.96 Fluid Ounce US |
Netto volume [l] | 3.577 L |
Olievrije koelmiddelen |
R134a R513A R515A |
Onderdelen bijgevoegd |
1 afd. 6 vilten pakkingen 8 bouten |
Onderhoud geschikt | DCR-reserveonderdelen |
Opmerkingen MWP |
35_bar/508_psig_as_receiver 35_bar/508_psig_with_48-F |
Product Name Description | Filter drier, shell |
Productaccessoires | DCR-toebehoren |
Productbeschrijving | Koudemiddelfilterdroger |
Productgroep | Filter driers |
Productnaam SCIP-dossier | Solenoid coils |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Soldeeraansluiting grootte [mm] | 28 mm |
Stroomrichtingindicator | Op label gedrukte 1-richtingspijl |
Temperatuurbereik [°C] [Max] | 70 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] | 160 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
Type | DCR |
Type aanduiding | DCR 1449 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-goedgekeurde koelmiddelen |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
UL-keuringsdossiernaam | SA6398 |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Vloeist.-cap. [Kw] |
R1234ze: 197.3 R134a: 222.2 R404A: 156.3 R407C: 227.7 R410A: 231.2 R452A: 158.3 R507: 151.6 |
Vloeist.-cap. [TR] |
R1234ze: 56.1 R134a: 63.2 R404A: 44.4 R407C: 64.8 R410A: 65.7 R452A: 45.0 R507: 43.1 |
Vloeist.-cap.cond. (ARI 710-2009)[IMP] |
VERSCHILDRUK=1PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
Vloeist.-cap.cond. (ARI 710-2009)[SI] |
Verschildruk=0,07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Vloeistofgroep | 2 |
Aansluitmateriaal | Staal |
Aansluitstandaard | ANSI/ASME B36.10M |
Aansluittype | Stomplas/soldeer, ODF |
Aantal kernen | 3 |
Beugel | Nee |
Bodymateriaal | Staal |
Categorie | I |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibiliteit van smeermiddelen | Olievrije toepassingen |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Goedkeuring |
CE CSA UKCA UL |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapje | Stekker |
Kerngrootte | 144 cu.in. |
Koelmiddel(en) |
R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Mantelvolume [foz US] | 164.29 Fluid Ounce US |
Mantelvolume [l] | 4.85 L |
Max. Werkdruk [bar] | 46 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 667 psig |
Merk | ELIMINATOR |
Naam onderdelenprogramma | DCR |
Netto volume [foz US] | 120.96 Fluid Ounce US |
Netto volume [l] | 3.577 L |
Olievrije koelmiddelen |
R134a R513A R515A |
Onderdelen bijgevoegd |
1 afd. 6 vilten pakkingen 8 bouten |
Onderhoud geschikt | DCR-reserveonderdelen |
Opmerkingen MWP |
35_bar/508_psig_as_receiver 35_bar/508_psig_with_48-F |
Product Name Description | Filter drier, shell |
Productaccessoires | DCR-toebehoren |
Productbeschrijving | Koudemiddelfilterdroger |
Productgroep | Filter driers |
Productnaam SCIP-dossier | Solenoid coils |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Soldeeraansluiting grootte [mm] | 28 mm |
Stroomrichtingindicator | Op label gedrukte 1-richtingspijl |
Temperatuurbereik [°C] [Max] | 70 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] | 160 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
Type | DCR |
Type aanduiding | DCR 1449 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-goedgekeurde koelmiddelen |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
UL-keuringsdossiernaam | SA6398 |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Vloeist.-cap. [Kw] |
R1234ze: 197.3 R134a: 222.2 R404A: 156.3 R407C: 227.7 R410A: 231.2 R452A: 158.3 R507: 151.6 |
Vloeist.-cap. [TR] |
R1234ze: 56.1 R134a: 63.2 R404A: 44.4 R407C: 64.8 R410A: 65.7 R452A: 45.0 R507: 43.1 |
Vloeist.-cap.cond. (ARI 710-2009)[IMP] |
VERSCHILDRUK=1PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
Vloeist.-cap.cond. (ARI 710-2009)[SI] |
Verschildruk=0,07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Vloeistofgroep | 2 |