Regelpaneel, MMIGRS2
080G0295
Functie: Programmeerbare regelaar, Voedingsspanning [V] AC: 24, Communicatietype: CANBUS, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 34
Functie: Programmeerbare regelaar, Voedingsspanning [V] AC: 24, Communicatietype: CANBUS, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 34
Bruto gewicht | 0.259 Kg |
Netto gewicht | 0.2 Kg |
Volume | 1.057 Liter |
EAN | 5702428848961 |
Bruto gewicht | 0.259 Kg |
Netto gewicht | 0.2 Kg |
Volume | 1.057 Liter |
EAN | 5702428848961 |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP40 |
China RoHS compliance | Yes |
Communicatietype | CANBUS |
Displaytype | LCD |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Energieverbruik [W] | 1.5 W |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
Functie | Programmeerbare regelaar |
Goedkeuring |
CE CMIM GOST R UL |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 34 pc |
In scope of WEEE | Yes |
Inclusief aansluitingskit | Ja |
Klok | Nee |
Onderhoud geschikt | Nee |
Product Name Description | Regelpaneel |
Productaccessoires | Electron. control accessories |
Productgroep | Programmable controllers |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Type | MMIGRS2 |
Type aanduiding | MMIGRS2 |
UK RoHS compliance | Yes |
Verpakking | Multi-verpakking |
Voedingsspanning [V] AC | 24 V |
Voedingsspanning [V] DC | 12 V |
Zoemer | Ja |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP40 |
China RoHS compliance | Yes |
Communicatietype | CANBUS |
Displaytype | LCD |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Energieverbruik [W] | 1.5 W |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
Functie | Programmeerbare regelaar |
Goedkeuring |
CE CMIM GOST R UL |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 34 pc |
In scope of WEEE | Yes |
Inclusief aansluitingskit | Ja |
Klok | Nee |
Onderhoud geschikt | Nee |
Product Name Description | Regelpaneel |
Productaccessoires | Electron. control accessories |
Productgroep | Programmable controllers |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Type | MMIGRS2 |
Type aanduiding | MMIGRS2 |
UK RoHS compliance | Yes |
Verpakking | Multi-verpakking |
Voedingsspanning [V] AC | 24 V |
Voedingsspanning [V] DC | 12 V |
Zoemer | Ja |