Reciprocating compressor, SC15CLX
195B0646
Refrigerants: R404A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220/1/60
Refrigerants: R404A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220/1/60
Bruto gewicht | 14.898 Kg |
Netto gewicht | 14.7 Kg |
Volume | 20.7 Liter |
EAN | 5702428583275 |
Bruto gewicht | 14.898 Kg |
Netto gewicht | 14.7 Kg |
Volume | 20.7 Liter |
EAN | 5702428583275 |
Aantal fasen (compressor) | 1 |
Brand technique | Zuigercompressor |
Breedte [mm] | 151 mm |
Capaciteit bedrijfscondensator | 10 µF |
Capaciteit startcondensator | 80 µF |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
Configuratiecode | Enkel |
Description | SC15CLX |
Diameter persaansluiting [mm] | 6.2 mm |
Diameter procesaansluiting [mm] | 6.2 mm |
Diameter zuigaansluiting [mm] | 10.2 mm |
Discharge connection material | Koper |
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] | 3600 rpm |
Economizer | Nee |
Family | SC |
Hoek persaansl. [°] | 37 ° |
Hoek zuigaansluiting [°] | 37 ° |
Hoeveelheid olie [cm3] | 550 cm³ |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 240 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 255 V |
Hoofdwikkelingweerstand voor enkelfasige compressoren [ohm] | 3.5 |
Hoogte persaansluiting [mm] | 100 mm |
Hoogte procesaansluiting [mm] | 183 mm |
Hoogte vanaf basisplaat [mm] | 203 mm |
Hoogte zuigaansluiting [mm] | 183 mm |
Hulpwikkelingweerstand (startwikkeling) voor enkelfasige compressoren [ohm] | 12.9 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inschakelstroom HST [A] | 22.1 A |
Kleur | Zwart |
Koelmiddel(en) | R404A |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 1.3 kg |
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 220 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 187 V |
Lengte [mm] | 255 mm |
LRA HST 60 Hz [A] | 22.1 A |
LRA HST [A] | 22.1 A |
Materiaal procesaansluiting | Koper |
Materiaal zuigaansluiting | Koper |
Model number | SC15CLX |
Motortype | CSR |
Oil type | POE |
Opmerkingen persaansluiting | Rubberen plug |
Opmerkingen procesaansluiting | Rubberen plug |
Procesaansluitingshoek [°] | 37 ° |
Product Name Description | Reciprocating compressor SC |
Productgroep | Hermetic compressors |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 3.90 A |
Segmentgebruik | Koeling LT |
Slagvolume [cm3] | 15.28 cm³ |
Spanning 60 Hz [V] | 220 V |
Spanning 60 Hz [V] [max.] | 240 V |
Technologie | Zuiger |
Toepassingen | LBP |
Totale hoogte [mm] | 209 mm |
Type | SC15 |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
Vloeistofinjectie | Nee |
Voeding compressor [V] | 220/1/60 |
Vrij gasvolume [cm3] | 1510 cm³ |
Wikkeltemperatuur korte termijn [°C] [max.] | 135 °C |
Wikkeltemperatuur stat. [°C] [max.] | 125 °C |
Aantal fasen (compressor) | 1 |
Brand technique | Zuigercompressor |
Breedte [mm] | 151 mm |
Capaciteit bedrijfscondensator | 10 µF |
Capaciteit startcondensator | 80 µF |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
Configuratiecode | Enkel |
Description | SC15CLX |
Diameter persaansluiting [mm] | 6.2 mm |
Diameter procesaansluiting [mm] | 6.2 mm |
Diameter zuigaansluiting [mm] | 10.2 mm |
Discharge connection material | Koper |
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] | 3600 rpm |
Economizer | Nee |
Family | SC |
Hoek persaansl. [°] | 37 ° |
Hoek zuigaansluiting [°] | 37 ° |
Hoeveelheid olie [cm3] | 550 cm³ |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 240 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 255 V |
Hoofdwikkelingweerstand voor enkelfasige compressoren [ohm] | 3.5 |
Hoogte persaansluiting [mm] | 100 mm |
Hoogte procesaansluiting [mm] | 183 mm |
Hoogte vanaf basisplaat [mm] | 203 mm |
Hoogte zuigaansluiting [mm] | 183 mm |
Hulpwikkelingweerstand (startwikkeling) voor enkelfasige compressoren [ohm] | 12.9 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inschakelstroom HST [A] | 22.1 A |
Kleur | Zwart |
Koelmiddel(en) | R404A |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 1.3 kg |
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 220 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 187 V |
Lengte [mm] | 255 mm |
LRA HST 60 Hz [A] | 22.1 A |
LRA HST [A] | 22.1 A |
Materiaal procesaansluiting | Koper |
Materiaal zuigaansluiting | Koper |
Model number | SC15CLX |
Motortype | CSR |
Oil type | POE |
Opmerkingen persaansluiting | Rubberen plug |
Opmerkingen procesaansluiting | Rubberen plug |
Procesaansluitingshoek [°] | 37 ° |
Product Name Description | Reciprocating compressor SC |
Productgroep | Hermetic compressors |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 3.90 A |
Segmentgebruik | Koeling LT |
Slagvolume [cm3] | 15.28 cm³ |
Spanning 60 Hz [V] | 220 V |
Spanning 60 Hz [V] [max.] | 240 V |
Technologie | Zuiger |
Toepassingen | LBP |
Totale hoogte [mm] | 209 mm |
Type | SC15 |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
Vloeistofinjectie | Nee |
Voeding compressor [V] | 220/1/60 |
Vrij gasvolume [cm3] | 1510 cm³ |
Wikkeltemperatuur korte termijn [°C] [max.] | 135 °C |
Wikkeltemperatuur stat. [°C] [max.] | 125 °C |