Reciprocating compressor, GS34MFX
195B0435
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50
Bruto gewicht | 22.333 Kg |
Netto gewicht | 22.333 Kg |
Volume | 31.139 Liter |
EAN | 5702424662356 |
Bruto gewicht | 22.333 Kg |
Netto gewicht | 22.333 Kg |
Volume | 31.139 Liter |
EAN | 5702424662356 |
Aantal fasen (compressor) | 1 |
Brand technique | Zuigercompressor |
Breedte [mm] | 173 mm |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
Configuratiecode | Enkel |
Description | GS34MFX |
Diameter persaansluiting [mm] | 8.2 mm |
Diameter procesaansluiting [mm] | 6.5 mm |
Diameter zuigaansluiting [mm] | 12.9 mm |
Discharge connection material | Koper |
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] | 3000 rpm |
Economizer | Nee |
Family | GS |
Frequentie [Hz] | 50 |
Hoek persaansl. [°] | 19 ° |
Hoek zuigaansluiting [°] | 90 ° |
Hoeveelheid olie [cm3] | 900 cm³ |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 240 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 255 V |
Hoofdwikkelingweerstand voor enkelfasige compressoren [ohm] | 3 |
Hoofdwikkelingweerstand voor enkelfasige compressoren alt [ohm] | 2.9 |
Hoogte persaansluiting [mm] | 234 mm |
Hoogte procesaansluiting [mm] | 234 mm |
Hoogte vanaf basisplaat [mm] | 247 mm |
Hoogte zuigaansluiting [mm] | 234 mm |
Hulpwikkelingweerstand (startwikkeling) voor enkelfasige compressoren [ohm] | 5.2 |
Hulpwikkelingweerstand (startwikkeling) voor enkelfasige compressoren [ohm] | 500 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inschakelstroom HST [A] | 27.7 A |
Inschakelstroom HST alt [A] | 26.2 A |
Kleur | Zwart |
Koelmiddel(en) | R134a |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 2 kg |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 220 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 187 V |
Lengte [mm] | 235 mm |
LRA HST 60 Hz [A] | 27.7 A |
LRA HST [A] | 27.7 A |
LRA HST alt [A] | 26.2 A |
Materiaal procesaansluiting | Koper |
Materiaal zuigaansluiting | Koper |
Model number | GS34MFX |
Motortype | CSR |
Oil type | POE |
Procesaansluitingshoek [°] | 90 ° |
Product Name Description | Reciprocating compressor GS |
Productgroep | Hermetic compressors |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 3.90 A |
Segmentgebruik | Koeling MT |
Slagvolume [cm3] | 33.8 cm³ |
Snelheidsplatform | Fixed-speed |
Spanning 50 Hz [V] | 220 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Technologie | Zuiger |
Toepassingen | MBP |
Totale hoogte [mm] | 259 mm |
Type | GS34 |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
Vloeistofinjectie | Nee |
Voeding compressor [V] | 220-240/1/50 |
Vrij gasvolume [cm3] | 3350 cm³ |
Aantal fasen (compressor) | 1 |
Brand technique | Zuigercompressor |
Breedte [mm] | 173 mm |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
Configuratiecode | Enkel |
Description | GS34MFX |
Diameter persaansluiting [mm] | 8.2 mm |
Diameter procesaansluiting [mm] | 6.5 mm |
Diameter zuigaansluiting [mm] | 12.9 mm |
Discharge connection material | Koper |
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] | 3000 rpm |
Economizer | Nee |
Family | GS |
Frequentie [Hz] | 50 |
Hoek persaansl. [°] | 19 ° |
Hoek zuigaansluiting [°] | 90 ° |
Hoeveelheid olie [cm3] | 900 cm³ |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 240 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 255 V |
Hoofdwikkelingweerstand voor enkelfasige compressoren [ohm] | 3 |
Hoofdwikkelingweerstand voor enkelfasige compressoren alt [ohm] | 2.9 |
Hoogte persaansluiting [mm] | 234 mm |
Hoogte procesaansluiting [mm] | 234 mm |
Hoogte vanaf basisplaat [mm] | 247 mm |
Hoogte zuigaansluiting [mm] | 234 mm |
Hulpwikkelingweerstand (startwikkeling) voor enkelfasige compressoren [ohm] | 5.2 |
Hulpwikkelingweerstand (startwikkeling) voor enkelfasige compressoren [ohm] | 500 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inschakelstroom HST [A] | 27.7 A |
Inschakelstroom HST alt [A] | 26.2 A |
Kleur | Zwart |
Koelmiddel(en) | R134a |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 2 kg |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 220 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 187 V |
Lengte [mm] | 235 mm |
LRA HST 60 Hz [A] | 27.7 A |
LRA HST [A] | 27.7 A |
LRA HST alt [A] | 26.2 A |
Materiaal procesaansluiting | Koper |
Materiaal zuigaansluiting | Koper |
Model number | GS34MFX |
Motortype | CSR |
Oil type | POE |
Procesaansluitingshoek [°] | 90 ° |
Product Name Description | Reciprocating compressor GS |
Productgroep | Hermetic compressors |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 3.90 A |
Segmentgebruik | Koeling MT |
Slagvolume [cm3] | 33.8 cm³ |
Snelheidsplatform | Fixed-speed |
Spanning 50 Hz [V] | 220 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Technologie | Zuiger |
Toepassingen | MBP |
Totale hoogte [mm] | 259 mm |
Type | GS34 |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
Vloeistofinjectie | Nee |
Voeding compressor [V] | 220-240/1/50 |
Vrij gasvolume [cm3] | 3350 cm³ |