Reciprocating compressor, FR11G
195B0028
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50
Bruto gewicht | 11.298 Kg |
Netto gewicht | 11.298 Kg |
Volume | 17.4 Liter |
EAN | 5702424662646 |
Bruto gewicht | 11.298 Kg |
Netto gewicht | 11.298 Kg |
Volume | 17.4 Liter |
EAN | 5702424662646 |
Aantal fasen (compressor) | 1 |
Brand technique | Zuigercompressor |
Breedte [mm] | 156 mm |
Capaciteit startcondensator | 80 µF |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
Configuratiecode | Enkel |
Description | FR11G |
Diameter persaansluiting [mm] | 6.2 mm |
Diameter procesaansluiting [mm] | 6.2 mm |
Diameter zuigaansluiting [mm] | 8.2 mm |
Discharge connection material | Verkoperd staal |
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] | 3000 rpm |
Economizer | Nee |
Family | FR |
Frequentie [Hz] | 50 |
Hoek persaansl. [°] | 25 ° |
Hoek zuigaansluiting [°] | 30 ° |
Hoeveelheid olie [cm3] | 450 cm³ |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 240 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 255 V |
Hoofdwikkelingweerstand voor enkelfasige compressoren [ohm] | 7.1 |
Hoogte vanaf basisplaat [mm] | 191 mm |
Hulpwikkelingweerstand (startwikkeling) voor enkelfasige compressoren [ohm] | 11.9 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inschakelstroom HST [A] | 10.9 A |
Inschakelstroom LST [A] | 15.1 A |
Kleur | Zwart |
Koelmiddel(en) | R134a |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 0.9 kg |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 220 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 187 V |
Lengte [mm] | 243 mm |
LRA HST 60 Hz [A] | 10.9 A |
LRA HST [A] | 10.9 A |
LRA LST [A] | 10.5 A |
Materiaal procesaansluiting | Verkoperd staal |
Materiaal zuigaansluiting | Verkoperd staal |
Model number | FR11G |
Motortype |
CSIR RSIR |
Oil type | POE |
Opmerkingen persaansluiting | AI-kap |
Opmerkingen procesaansluiting | AI-kap |
Procesaansluitingshoek [°] | 30 ° |
Product Name Description | Reciprocating compressor FR |
Productgroep | Hermetic compressors |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
RLA | 2.20 A |
Segmentgebruik |
Koeling HT Koeling LT Koeling MT |
Slagvolume [cm3] | 11.15 cm³ |
Snelheidsplatform | Fixed-speed |
Spanning 50 Hz [V] | 220 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Technologie | Zuiger |
Toepassingen |
HBP LBP MBP |
Totale hoogte [mm] | 196 mm |
Type | FR11 |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
Vloeistofinjectie | Nee |
Voeding compressor [V] | 220-240/1/50 |
Vrij gasvolume [cm3] | 1350 cm³ |
Wikkeltemperatuur korte termijn [°C] [max.] | 135 °C |
Wikkeltemperatuur stat. [°C] [max.] | 125 °C |
Aantal fasen (compressor) | 1 |
Brand technique | Zuigercompressor |
Breedte [mm] | 156 mm |
Capaciteit startcondensator | 80 µF |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
Configuratiecode | Enkel |
Description | FR11G |
Diameter persaansluiting [mm] | 6.2 mm |
Diameter procesaansluiting [mm] | 6.2 mm |
Diameter zuigaansluiting [mm] | 8.2 mm |
Discharge connection material | Verkoperd staal |
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] | 3000 rpm |
Economizer | Nee |
Family | FR |
Frequentie [Hz] | 50 |
Hoek persaansl. [°] | 25 ° |
Hoek zuigaansluiting [°] | 30 ° |
Hoeveelheid olie [cm3] | 450 cm³ |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 240 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 255 V |
Hoofdwikkelingweerstand voor enkelfasige compressoren [ohm] | 7.1 |
Hoogte vanaf basisplaat [mm] | 191 mm |
Hulpwikkelingweerstand (startwikkeling) voor enkelfasige compressoren [ohm] | 11.9 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inschakelstroom HST [A] | 10.9 A |
Inschakelstroom LST [A] | 15.1 A |
Kleur | Zwart |
Koelmiddel(en) | R134a |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 0.9 kg |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 220 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 187 V |
Lengte [mm] | 243 mm |
LRA HST 60 Hz [A] | 10.9 A |
LRA HST [A] | 10.9 A |
LRA LST [A] | 10.5 A |
Materiaal procesaansluiting | Verkoperd staal |
Materiaal zuigaansluiting | Verkoperd staal |
Model number | FR11G |
Motortype |
CSIR RSIR |
Oil type | POE |
Opmerkingen persaansluiting | AI-kap |
Opmerkingen procesaansluiting | AI-kap |
Procesaansluitingshoek [°] | 30 ° |
Product Name Description | Reciprocating compressor FR |
Productgroep | Hermetic compressors |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
RLA | 2.20 A |
Segmentgebruik |
Koeling HT Koeling LT Koeling MT |
Slagvolume [cm3] | 11.15 cm³ |
Snelheidsplatform | Fixed-speed |
Spanning 50 Hz [V] | 220 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Technologie | Zuiger |
Toepassingen |
HBP LBP MBP |
Totale hoogte [mm] | 196 mm |
Type | FR11 |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
Vloeistofinjectie | Nee |
Voeding compressor [V] | 220-240/1/50 |
Vrij gasvolume [cm3] | 1350 cm³ |
Wikkeltemperatuur korte termijn [°C] [max.] | 135 °C |
Wikkeltemperatuur stat. [°C] [max.] | 125 °C |