Scroll compressor, SH240A4ABF
120H0300
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
Bruto gewicht | 112.35 Kg |
Netto gewicht | 107 Kg |
Volume | 0.16 Cubic.mtr |
EAN | 5702428664769 |
Bruto gewicht | 112.35 Kg |
Netto gewicht | 107 Kg |
Volume | 0.16 Cubic.mtr |
EAN | 5702428664769 |
Aandraaimoment voor bevestiging [Nm] | 21 N-m |
Aansluittype | Soldeer |
Aantal starts per uur [max.] | 12 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 1 5/8 in |
Brand technique | Scrollcompressor |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
China RoHS compliance | Out of scope |
Configuratiecode | Enkel |
Description | SH240-4 |
Diameter [mm] | 318 mm |
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] | 2900 rpm |
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] | 3500 rpm |
Economizer | Nee |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
Fase | 3 |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | ODF |
Frequentie [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | GEEN |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Met schroefdraad |
Goedkeuring |
CE UL UKCA |
Grootte persaansluiting [inch] | 1 1/8 in |
Grootte persaansluitingspijp [inch] | 1 1/8 in |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 400 V |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 460 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 440 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 506 V |
Hoge zijde TS max. | 150 °C |
Hoge zijde TS min. | -35 °C |
Hoogte persaansluiting [mm] | 618 mm |
Hoogte zuigaansluiting [mm] | 302 mm |
HP fabriek [bar] | 0 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP54 (met kabelwartel) |
Kleur | Blauw |
Koelmiddel(en) | R410A |
Koppel aarde [Nm] | 4 N-m |
Koppel glas [Nm] | 50 N-m |
Koppel GP LP [Nm] | 15 N-m |
Koppel olie aftap [Nm] | 35 N-m |
Koppel vermogen [Nm] | 3 N-m |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 13.5 kg |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 380 V |
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 460 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 342 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 414 V |
Lage zijde TS max. | 52 °C |
Lage zijde TS min. | -35 °C |
LP fabriek [bar] | 0 bar |
LRA | 215 A |
Materiaal zuigaansluiting | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
MCC | 51 A |
Model number | SH240A4ABF |
Motorbeveiliging | Elektronische beveiligingsmodule, 110/240 V |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Olie aftap | 1/4'' flare |
Oliereferentie | 160SZ |
Olievereffening | 2-1/4'' rotolock |
Olievulling [l] | 6.1 L |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Productgroep | Hermetic compressors |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reverse rotation protection | Elektronische module |
RLA | 36.4 A |
SCIP-dossiernr. | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Segmentgebruik | Airconditioning |
Slagvolume [cm3] | 227.6 cm³ |
Stroomaansluitingen | Stud M5 |
Technologie | Scroll |
Tekeningnummer | 8556208 |
Test HP [bar] [max.] | 48.7 bar |
Test LP [bar] [max.] | 34.3 bar |
Testdif. [bar] [max.] | 37 bar |
Totale hoogte [mm] | 653 mm |
Type | SH240 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Industriële verpakking |
Verpakkingsbreedte [mm] | 965 mm |
Verpakkingsgewicht [kg] | 683 kg |
Verpakkingshoeveelheid | 6 |
Verpakkingshoogte [mm] | 768 mm |
Verpakkingslengte [mm] | 1150 mm |
Verzonden bevestiging | Montagekit met starre doorvoerogen, bouten, moeren, moffen en sluitringen |
Verzonden instructies | Installatie-instructies |
Verzonden module | Elektronische beveiligingsmodule gemonteerd in aansluitdoos |
Verzonden olie | Initiële olieverversing |
Viscositeit [cP] | 32 cP |
Voeding compressor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Volume hoge zijde | 2.5 L |
Volume lage zijde | 28.5 L |
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm] | 0.7 Ohm |
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] | 1 5/8 in |
Aandraaimoment voor bevestiging [Nm] | 21 N-m |
Aansluittype | Soldeer |
Aantal starts per uur [max.] | 12 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 1 5/8 in |
Brand technique | Scrollcompressor |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
China RoHS compliance | Out of scope |
Configuratiecode | Enkel |
Description | SH240-4 |
Diameter [mm] | 318 mm |
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] | 2900 rpm |
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] | 3500 rpm |
Economizer | Nee |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
Fase | 3 |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | ODF |
Frequentie [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | GEEN |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Met schroefdraad |
Goedkeuring |
CE UL UKCA |
Grootte persaansluiting [inch] | 1 1/8 in |
Grootte persaansluitingspijp [inch] | 1 1/8 in |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 400 V |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 460 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 440 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 506 V |
Hoge zijde TS max. | 150 °C |
Hoge zijde TS min. | -35 °C |
Hoogte persaansluiting [mm] | 618 mm |
Hoogte zuigaansluiting [mm] | 302 mm |
HP fabriek [bar] | 0 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP54 (met kabelwartel) |
Kleur | Blauw |
Koelmiddel(en) | R410A |
Koppel aarde [Nm] | 4 N-m |
Koppel glas [Nm] | 50 N-m |
Koppel GP LP [Nm] | 15 N-m |
Koppel olie aftap [Nm] | 35 N-m |
Koppel vermogen [Nm] | 3 N-m |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 13.5 kg |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 380 V |
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 460 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 342 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 414 V |
Lage zijde TS max. | 52 °C |
Lage zijde TS min. | -35 °C |
LP fabriek [bar] | 0 bar |
LRA | 215 A |
Materiaal zuigaansluiting | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
MCC | 51 A |
Model number | SH240A4ABF |
Motorbeveiliging | Elektronische beveiligingsmodule, 110/240 V |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Olie aftap | 1/4'' flare |
Oliereferentie | 160SZ |
Olievereffening | 2-1/4'' rotolock |
Olievulling [l] | 6.1 L |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Productgroep | Hermetic compressors |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reverse rotation protection | Elektronische module |
RLA | 36.4 A |
SCIP-dossiernr. | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Segmentgebruik | Airconditioning |
Slagvolume [cm3] | 227.6 cm³ |
Stroomaansluitingen | Stud M5 |
Technologie | Scroll |
Tekeningnummer | 8556208 |
Test HP [bar] [max.] | 48.7 bar |
Test LP [bar] [max.] | 34.3 bar |
Testdif. [bar] [max.] | 37 bar |
Totale hoogte [mm] | 653 mm |
Type | SH240 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Industriële verpakking |
Verpakkingsbreedte [mm] | 965 mm |
Verpakkingsgewicht [kg] | 683 kg |
Verpakkingshoeveelheid | 6 |
Verpakkingshoogte [mm] | 768 mm |
Verpakkingslengte [mm] | 1150 mm |
Verzonden bevestiging | Montagekit met starre doorvoerogen, bouten, moeren, moffen en sluitringen |
Verzonden instructies | Installatie-instructies |
Verzonden module | Elektronische beveiligingsmodule gemonteerd in aansluitdoos |
Verzonden olie | Initiële olieverversing |
Viscositeit [cP] | 32 cP |
Voeding compressor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Volume hoge zijde | 2.5 L |
Volume lage zijde | 28.5 L |
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm] | 0.7 Ohm |
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] | 1 5/8 in |