Scroll compressor, SH140A4ALC
120H0202
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
Bruto gewicht | 71.38 Kg |
Netto gewicht | 67 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424206802 |
Bruto gewicht | 71.38 Kg |
Netto gewicht | 67 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424206802 |
Aandraaimoment voor bevestiging [Nm] | 15 N-m |
Aansluittype | Soldeer |
Aantal starts per uur [max.] | 12 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 1 3/8 in |
Brand technique | Scrollcompressor |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
China RoHS compliance | Out of scope |
Configuratiecode | Enkel |
Description | SH140-4 |
Diameter [mm] | 243 mm |
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] | 2900 rpm |
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] | 3500 rpm |
Economizer | Nee |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
Fase | 3 |
Fitting standard | ODF |
Frequentie [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | GEEN |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Met schroefdraad |
Goedkeuring |
CE UL UKCA |
Grootte persaansluiting [inch] | 7/8 in |
Grootte persaansluitingspijp [inch] | 7/8 in |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 400 V |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 460 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 440 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 506 V |
Hoge zijde TS max. | 150 °C |
Hoge zijde TS min. | -35 °C |
Hoogte persaansluiting [mm] | 509 mm |
Hoogte zuigaansluiting [mm] | 278 mm |
HP fabriek [bar] | 0 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP54 (met kabelwartel) |
Kleur | Blauw |
Koelmiddel(en) | R410A |
Koppel aarde [Nm] | 2 N-m |
Koppel glas [Nm] | 50 N-m |
Koppel vermogen [Nm] | 3 N-m |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 7.9 kg |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 380 V |
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 460 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 342 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 414 V |
Lage zijde TS max. | 55 °C |
Lage zijde TS min. | -35 °C |
LP fabriek [bar] | 0 bar |
LRA | 147 A |
Materiaal zuigaansluiting | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Maximale werkstroom [MOC] | 28 A |
MCC | 30 A |
Model number | SH140A4ALC |
Motorbeveiliging | Inwendige overbelastingsbeveiliging |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil type | POE |
Oliereferentie | 160SZ |
Olievereffening | 1-3/4'' rotolock |
Olievulling [l] | 3.3 L |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Productgroep | Hermetic compressors |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 21.4 A |
SCIP-dossiernr. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
Segmentgebruik | Airconditioning |
Slagvolume [cm3] | 132.9 cm³ |
Stroomaansluitingen | Schroef 4,8 mm |
Technologie | Scroll |
Tekeningnummer | 8560003 |
Test HP [bar] [max.] | 48.7 bar |
Test LP [bar] [max.] | 33.3 bar |
Testdif. [bar] [max.] | 37 bar |
Totale hoogte [mm] | 540 mm |
Type | SH140 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Industriële verpakking |
Verpakkingsbreedte [mm] | 950 mm |
Verpakkingsgewicht [kg] | 566 kg |
Verpakkingshoeveelheid | 8 |
Verpakkingshoogte [mm] | 750 mm |
Verpakkingslengte [mm] | 1150 mm |
Verzonden bevestiging | Montagekit met doorvoerogen, bouten, moeren, moffen en sluitringen |
Verzonden instructies | Installatie-instructies |
Verzonden olie | Initiële olieverversing |
Viscositeit [cP] | 32 cP |
Voeding compressor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Volume hoge zijde | 0.7 L |
Volume lage zijde | 13.6 L |
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm] | 0.92 Ohm |
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] | 1 3/8 in |
Aandraaimoment voor bevestiging [Nm] | 15 N-m |
Aansluittype | Soldeer |
Aantal starts per uur [max.] | 12 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 1 3/8 in |
Brand technique | Scrollcompressor |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
China RoHS compliance | Out of scope |
Configuratiecode | Enkel |
Description | SH140-4 |
Diameter [mm] | 243 mm |
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] | 2900 rpm |
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] | 3500 rpm |
Economizer | Nee |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
Fase | 3 |
Fitting standard | ODF |
Frequentie [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | GEEN |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Met schroefdraad |
Goedkeuring |
CE UL UKCA |
Grootte persaansluiting [inch] | 7/8 in |
Grootte persaansluitingspijp [inch] | 7/8 in |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 400 V |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 460 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 440 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 506 V |
Hoge zijde TS max. | 150 °C |
Hoge zijde TS min. | -35 °C |
Hoogte persaansluiting [mm] | 509 mm |
Hoogte zuigaansluiting [mm] | 278 mm |
HP fabriek [bar] | 0 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP54 (met kabelwartel) |
Kleur | Blauw |
Koelmiddel(en) | R410A |
Koppel aarde [Nm] | 2 N-m |
Koppel glas [Nm] | 50 N-m |
Koppel vermogen [Nm] | 3 N-m |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 7.9 kg |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 380 V |
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 460 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 342 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 414 V |
Lage zijde TS max. | 55 °C |
Lage zijde TS min. | -35 °C |
LP fabriek [bar] | 0 bar |
LRA | 147 A |
Materiaal zuigaansluiting | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Maximale werkstroom [MOC] | 28 A |
MCC | 30 A |
Model number | SH140A4ALC |
Motorbeveiliging | Inwendige overbelastingsbeveiliging |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil type | POE |
Oliereferentie | 160SZ |
Olievereffening | 1-3/4'' rotolock |
Olievulling [l] | 3.3 L |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Productgroep | Hermetic compressors |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 21.4 A |
SCIP-dossiernr. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
Segmentgebruik | Airconditioning |
Slagvolume [cm3] | 132.9 cm³ |
Stroomaansluitingen | Schroef 4,8 mm |
Technologie | Scroll |
Tekeningnummer | 8560003 |
Test HP [bar] [max.] | 48.7 bar |
Test LP [bar] [max.] | 33.3 bar |
Testdif. [bar] [max.] | 37 bar |
Totale hoogte [mm] | 540 mm |
Type | SH140 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Industriële verpakking |
Verpakkingsbreedte [mm] | 950 mm |
Verpakkingsgewicht [kg] | 566 kg |
Verpakkingshoeveelheid | 8 |
Verpakkingshoogte [mm] | 750 mm |
Verpakkingslengte [mm] | 1150 mm |
Verzonden bevestiging | Montagekit met doorvoerogen, bouten, moeren, moffen en sluitringen |
Verzonden instructies | Installatie-instructies |
Verzonden olie | Initiële olieverversing |
Viscositeit [cP] | 32 cP |
Voeding compressor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Volume hoge zijde | 0.7 L |
Volume lage zijde | 13.6 L |
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm] | 0.92 Ohm |
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] | 1 3/8 in |