Reciprocating compressor, MT22JC5PVE
MT22-5VI
Refrigerants: R22, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50, Packing format: Single pack
Refrigerants: R22, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50, Packing format: Single pack
Bruto gewicht | 24.75 Kg |
Netto gewicht | 23 Kg |
Volume | 37.73 Liter |
EAN | 5702428662499 |
Bruto gewicht | 24.75 Kg |
Netto gewicht | 23 Kg |
Volume | 37.73 Liter |
EAN | 5702428662499 |
Aandraaimoment voor bevestiging [Nm] | 15 N-m |
Aansluittype | Rotolock |
Aantal starts per uur [max.] | 12 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 1 in |
Brand technique | Zuigercompressor |
Capaciteit van condensator A | 20 µF |
Capaciteit van condensator B | 100 µF |
Capaciteit van condensator C | 10 µF |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cilinder | 1 |
Configuratiecode | Enkel |
Description | MT022-5 |
Diameter [mm] | 224 mm |
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] | 2900 rpm |
Economizer | Nee |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MT |
Fase | 1 |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | Rotolock |
Frequentie [Hz] | 50 |
Gauge port HP | GEEN |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Met schroefdraad |
Goedkeuring |
CCC CE UKCA |
Grootte persaansluiting [inch] | 1 in |
Grootte persaansluitingspijp [inch] | 3/8 in |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 240 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 264 V |
Hoge zijde TS max. | 150 °C |
Hoge zijde TS min. | -35 °C |
Hoofdwikkelingweerstand voor enkelfasige compressoren [ohm] | 1.35 |
Hoogte persaansluiting [mm] | 68 mm |
Hoogte zuigaansluiting [mm] | 263 mm |
HP fabriek [bar] | 25 bar |
Hulpwikkelingweerstand (startwikkeling) voor enkelfasige compressoren [ohm] | 3.83 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP55 (met kabelwartel) |
Kleur | Blauw |
Koelmiddel(en) | R22 |
Koppel aarde [Nm] | 3 N-m |
Koppel glas [Nm] | 50 N-m |
Koppel GP LP [Nm] | 15 N-m |
Koppel olievereffening [Nm] | 30 N-m |
Koppel vermogen [Nm] | 3 N-m |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 2.5 kg |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 220 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 198 V |
Lage zijde TS max. | 50 °C |
Lage zijde TS min. | -35 °C |
LP fabriek [bar] | 25 bar |
LRA | 41 A |
Materiaal zuigaansluiting | - |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 18.4 bar |
MCC | 15 A |
Model number | MT22JC5PVE |
Montage-opmerking | (wordt alleen geleverd met rotolock-versie) |
Motorbeveiliging | Inwendige overbelastingsbeveiliging |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Oliereferentie | 160P |
Olievereffening | 3/8" flare SAE |
Olievulling [l] | 0.95 L |
Product Name Description | Reciprocating compressor MT |
Productgroep | Hermetic compressors |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Segmentgebruik | Koeling MT |
Slagvolume [cm3] | 38.12 cm³ |
Spanning van condensator A [V] | 440 V |
Spanning van condensator B [V] | 330 V |
Spanning van condensator C [V] | 440 V |
Stroomaansluitingen | Kabelschoen |
Technologie | Zuiger |
Tekeningnummer | 8501021e |
Test HP [bar] [max.] | 30 bar |
Test LP [bar] [max.] | 25 bar |
Testdif. [bar] [max.] | 30 bar |
Totale hoogte [mm] | 333 mm |
Type | MT022 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Verpakkingsbreedte [mm] | 295 mm |
Verpakkingsgewicht [kg] | 25 kg |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
Verpakkingshoogte [mm] | 385 mm |
Verpakkingslengte [mm] | 330 mm |
Verzonden bevestiging | Montagekit met doorvoerogen, bouten, moeren, moffen en sluitringen |
Verzonden fittingen | Soldeermoffen, rotolockmoeren en pakkingen voor zuig en pers |
Verzonden instructies | Installatie-instructies |
Verzonden olie | Initiële olieverversing |
Viscositeit [cP] | 32 cP |
Voeding compressor [V] | 220-240/1/50 |
Volume hoge zijde | 0.3 L |
Volume lage zijde | 7.5 L |
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] | 1/2 in |
Aandraaimoment voor bevestiging [Nm] | 15 N-m |
Aansluittype | Rotolock |
Aantal starts per uur [max.] | 12 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 1 in |
Brand technique | Zuigercompressor |
Capaciteit van condensator A | 20 µF |
Capaciteit van condensator B | 100 µF |
Capaciteit van condensator C | 10 µF |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cilinder | 1 |
Configuratiecode | Enkel |
Description | MT022-5 |
Diameter [mm] | 224 mm |
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] | 2900 rpm |
Economizer | Nee |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MT |
Fase | 1 |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | Rotolock |
Frequentie [Hz] | 50 |
Gauge port HP | GEEN |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Met schroefdraad |
Goedkeuring |
CCC CE UKCA |
Grootte persaansluiting [inch] | 1 in |
Grootte persaansluitingspijp [inch] | 3/8 in |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 240 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 264 V |
Hoge zijde TS max. | 150 °C |
Hoge zijde TS min. | -35 °C |
Hoofdwikkelingweerstand voor enkelfasige compressoren [ohm] | 1.35 |
Hoogte persaansluiting [mm] | 68 mm |
Hoogte zuigaansluiting [mm] | 263 mm |
HP fabriek [bar] | 25 bar |
Hulpwikkelingweerstand (startwikkeling) voor enkelfasige compressoren [ohm] | 3.83 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP55 (met kabelwartel) |
Kleur | Blauw |
Koelmiddel(en) | R22 |
Koppel aarde [Nm] | 3 N-m |
Koppel glas [Nm] | 50 N-m |
Koppel GP LP [Nm] | 15 N-m |
Koppel olievereffening [Nm] | 30 N-m |
Koppel vermogen [Nm] | 3 N-m |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 2.5 kg |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 220 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 198 V |
Lage zijde TS max. | 50 °C |
Lage zijde TS min. | -35 °C |
LP fabriek [bar] | 25 bar |
LRA | 41 A |
Materiaal zuigaansluiting | - |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 18.4 bar |
MCC | 15 A |
Model number | MT22JC5PVE |
Montage-opmerking | (wordt alleen geleverd met rotolock-versie) |
Motorbeveiliging | Inwendige overbelastingsbeveiliging |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Oliereferentie | 160P |
Olievereffening | 3/8" flare SAE |
Olievulling [l] | 0.95 L |
Product Name Description | Reciprocating compressor MT |
Productgroep | Hermetic compressors |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Segmentgebruik | Koeling MT |
Slagvolume [cm3] | 38.12 cm³ |
Spanning van condensator A [V] | 440 V |
Spanning van condensator B [V] | 330 V |
Spanning van condensator C [V] | 440 V |
Stroomaansluitingen | Kabelschoen |
Technologie | Zuiger |
Tekeningnummer | 8501021e |
Test HP [bar] [max.] | 30 bar |
Test LP [bar] [max.] | 25 bar |
Testdif. [bar] [max.] | 30 bar |
Totale hoogte [mm] | 333 mm |
Type | MT022 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Verpakkingsbreedte [mm] | 295 mm |
Verpakkingsgewicht [kg] | 25 kg |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
Verpakkingshoogte [mm] | 385 mm |
Verpakkingslengte [mm] | 330 mm |
Verzonden bevestiging | Montagekit met doorvoerogen, bouten, moeren, moffen en sluitringen |
Verzonden fittingen | Soldeermoffen, rotolockmoeren en pakkingen voor zuig en pers |
Verzonden instructies | Installatie-instructies |
Verzonden olie | Initiële olieverversing |
Viscositeit [cP] | 32 cP |
Voeding compressor [V] | 220-240/1/50 |
Volume hoge zijde | 0.3 L |
Volume lage zijde | 7.5 L |
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] | 1/2 in |