Scroll compressor, VZH088CGAMA
120G0306
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Industrial pack
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Industrial pack
Bruto gewicht | 61.75 Kg |
Netto gewicht | 59.02 Kg |
Volume | 0.11 Cubic.mtr |
EAN | 5702424493509 |
Bruto gewicht | 61.75 Kg |
Netto gewicht | 59.02 Kg |
Volume | 0.11 Cubic.mtr |
EAN | 5702424493509 |
Aandraaimoment voor bevestiging [Nm] | 15 N-m |
Aansluittype | Soldeer |
Aantal starts per uur [max.] | 12 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 1 1/8 in |
Brand technique | Scrollcompressor |
Capaciteitsregeling | Omvormer |
China RoHS compliance | Out of scope |
Configuratiecode | Enkel |
Description | VZH088CGM |
Diameter [mm] | 243 mm |
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] | 3000 rpm |
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] | 3600 rpm |
Economizer | Nee |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Fase | 3 |
Fitting standard | ODF |
Frequentie [Hz] | 25 - 100 |
Gauge port HP | GEEN |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Met schroefdraad |
Goedkeuring |
CE UL UKCA |
Grootte persaansluiting [inch] | 7/8 in |
Grootte persaansluitingspijp [inch] | 7/8 in |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 480 V |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 480 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 528 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 528 V |
Hoge zijde TS max. | 150 °C |
Hoge zijde TS min. | -35 °C |
Hoogte persaansluiting [mm] | 451 mm |
Hoogte zuigaansluiting [mm] | 235 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP54 (met kabelwartel) |
Kleur | Blauw |
Koelmiddel(en) |
R410A R452B R454B |
Koppel aarde [Nm] | 4 N-m |
Koppel glas [Nm] | 50 N-m |
Koppel vermogen [Nm] | 3 N-m |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 6 kg |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 380 V |
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 380 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 342 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 342 V |
Lage zijde TS max. | 55 °C |
Lage zijde TS min. | -35 °C |
Materiaal zuigaansluiting | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Maximale werkstroom [MOC] | 31.5 A |
Model number | VZH088CGAMA |
Motorbeveiliging | Motorbeveiliging door frequentieomvormer |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil level switch port | No |
Oil type | POE |
Oliereferentie | 160SZ |
Olievereffening | 1-3/4'' rotolock |
Olievulling [l] | 3.8 L |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Productgroep | Hermetic compressors |
Productnaam SCIP-dossier | VZH088-117 |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2 |
Segmentgebruik | Airconditioning |
Slagvolume [cm3] | 88.4 cm³ |
Stroomaansluitingen | Schroef 4,8 mm |
Technologie | Scroll |
Tekeningnummer | 8560025e |
Totale hoogte [mm] | 485 mm |
Type | VZH088 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Industriële verpakking |
Verpakkingshoeveelheid | 8 |
Viscositeit [cP] | 32 cP |
Voeding compressor [V] | 380-480/3/50-60 |
Volume hoge zijde | 0.7 L |
Volume lage zijde | 12.7 L |
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm] | 0.08 Ohm |
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] | 1 1/8 in |
Aandraaimoment voor bevestiging [Nm] | 15 N-m |
Aansluittype | Soldeer |
Aantal starts per uur [max.] | 12 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 1 1/8 in |
Brand technique | Scrollcompressor |
Capaciteitsregeling | Omvormer |
China RoHS compliance | Out of scope |
Configuratiecode | Enkel |
Description | VZH088CGM |
Diameter [mm] | 243 mm |
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] | 3000 rpm |
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] | 3600 rpm |
Economizer | Nee |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Fase | 3 |
Fitting standard | ODF |
Frequentie [Hz] | 25 - 100 |
Gauge port HP | GEEN |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Met schroefdraad |
Goedkeuring |
CE UL UKCA |
Grootte persaansluiting [inch] | 7/8 in |
Grootte persaansluitingspijp [inch] | 7/8 in |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 480 V |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 480 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 528 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 528 V |
Hoge zijde TS max. | 150 °C |
Hoge zijde TS min. | -35 °C |
Hoogte persaansluiting [mm] | 451 mm |
Hoogte zuigaansluiting [mm] | 235 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP54 (met kabelwartel) |
Kleur | Blauw |
Koelmiddel(en) |
R410A R452B R454B |
Koppel aarde [Nm] | 4 N-m |
Koppel glas [Nm] | 50 N-m |
Koppel vermogen [Nm] | 3 N-m |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 6 kg |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 380 V |
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 380 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 342 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 342 V |
Lage zijde TS max. | 55 °C |
Lage zijde TS min. | -35 °C |
Materiaal zuigaansluiting | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Maximale werkstroom [MOC] | 31.5 A |
Model number | VZH088CGAMA |
Motorbeveiliging | Motorbeveiliging door frequentieomvormer |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil level switch port | No |
Oil type | POE |
Oliereferentie | 160SZ |
Olievereffening | 1-3/4'' rotolock |
Olievulling [l] | 3.8 L |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Productgroep | Hermetic compressors |
Productnaam SCIP-dossier | VZH088-117 |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2 |
Segmentgebruik | Airconditioning |
Slagvolume [cm3] | 88.4 cm³ |
Stroomaansluitingen | Schroef 4,8 mm |
Technologie | Scroll |
Tekeningnummer | 8560025e |
Totale hoogte [mm] | 485 mm |
Type | VZH088 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Industriële verpakking |
Verpakkingshoeveelheid | 8 |
Viscositeit [cP] | 32 cP |
Voeding compressor [V] | 380-480/3/50-60 |
Volume hoge zijde | 0.7 L |
Volume lage zijde | 12.7 L |
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm] | 0.08 Ohm |
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] | 1 1/8 in |