CO2 Multi Ejector LE 800, CTM 2
032F5695
Refrigerants: R744, Max. Working Pressure [bar]: 140.0, Connection material: Stainless steel, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1
Refrigerants: R744, Max. Working Pressure [bar]: 140.0, Connection material: Stainless steel, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1
Bruto gewicht | 5.554 Kg |
Netto gewicht | 2.11 Kg |
Volume | 5.265 Liter |
EAN | 5702428551397 |
Bruto gewicht | 5.554 Kg |
Netto gewicht | 2.11 Kg |
Volume | 5.265 Liter |
EAN | 5702428551397 |
Aansluitmaat A voor lassen [inch] | 1/2 in |
Aansluitmaat A voor solderen [inch] | 5/8 in |
Aansluitmaat C voor lassen [inch] | 1/2 in |
Aansluitmaat C voor solderen [inch] | 5/8 in |
Aansluitmaat E voor lassen [inch] | 1/2 in |
Aansluitmaat E voor solderen [inch] | 5/8 in |
Aansluitmateriaal | Roestvrij staal |
Aansluittype A voor solderen | ODF |
Aansluittype C voor solderen | ODF |
Aansluittype E voor solderen | ODF |
Bodymateriaal | Aluminiumlegering |
Capaciteit - Massadebiet [lb/u] | 1764 lb/h |
Capaciteit – Massadebiet [kg/u] | 800 kg/h |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibiliteit van smeermiddelen |
PAG POE |
Connectorfunctie A | Hogedrukinlaat |
Connectorfunctie C | Zuiginlaat |
Connectorfunctie E | Vloeistofvatuitlaat |
Drukbereik category | Vloeistofejector |
Ejectormateriaal | Messing |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Functie | NC |
Goedkeuring |
PED cURus |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koelmiddel(en) | R744 |
Massadebiet ejector 1[kg/u] | 400 kg/h |
Massadebiet ejector 1[lb/u] | 882 lb/h |
Massadebiet ejector 2 [lb/u] | 882 lb/h |
Massadebiet ejector 2[kg/u] | 400 kg/h |
Massadebiet ejector 3 [kg/u] | 0 kg/h |
Massadebiet ejector 3 [lb/u] | 0 lb/h |
Massadebiet ejector 4 [kg/u] | 0 kg/h |
Massadebiet ejector 4 [lb/u] | 0 lb/h |
Massadebiet ejector 5 [kg/u] | 0 kg/h |
Massadebiet ejector 5 [lb/u] | 0 lb/h |
Massadebiet ejector 6 [kg/u] | 0 kg/h |
Massadebiet ejector 6 [lb/u] | 0 lb/h |
Massastromingsomstandigheden |
R744/1305 psig/95 °F R744/90 bar/35 °C |
Max. testdruk [bar] | 200 bar |
Max. testdruk [psig] | 2716.6 psig |
Max. Werkdruk [bar] | 140 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 2030 psig |
Max.DeltaP E-C aansl. [bar] | 20 bar |
Max.DeltaP E-C aansl. [psig] | 290 psi |
MaxOPD [bar] | 90 bar |
MaxOPD [psig] | 1221 psig |
MinOPD [bar] | 0.1 bar |
MinOPD [psig] | 1.36 psig |
Naam onderdelenprogramma | CTM |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 50 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -10 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 122 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -14 °F |
Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen multi-ejector |
Product Name Description | CTM Liquid valve |
Productgroep | Multi ejectors |
Rel. vochtigheid [% RV] [max.] | 100 % |
Rel. vochtigheid [% RV] [min.] | 0 % |
Standaard connectors | EN 10220 |
Temperatuurbereik media [°C] [max.] | 50 °C |
Temperatuurbereik media [°C] [min.] | -10 °C |
Temperatuurbereik media [°F] [max.] | 122 °F |
Temperatuurbereik media [°F] [min.] | -14 °F |
Type | CTM 2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-goedgekeurde koelmiddelen | R744 |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Vloeistofcap. - Massadebiet [kg/u] | 800 kg/h |
Vloeistofcap. - Massadebiet [lb/u] | 1764 lb/h |
Aansluitmaat A voor lassen [inch] | 1/2 in |
Aansluitmaat A voor solderen [inch] | 5/8 in |
Aansluitmaat C voor lassen [inch] | 1/2 in |
Aansluitmaat C voor solderen [inch] | 5/8 in |
Aansluitmaat E voor lassen [inch] | 1/2 in |
Aansluitmaat E voor solderen [inch] | 5/8 in |
Aansluitmateriaal | Roestvrij staal |
Aansluittype A voor solderen | ODF |
Aansluittype C voor solderen | ODF |
Aansluittype E voor solderen | ODF |
Bodymateriaal | Aluminiumlegering |
Capaciteit - Massadebiet [lb/u] | 1764 lb/h |
Capaciteit – Massadebiet [kg/u] | 800 kg/h |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibiliteit van smeermiddelen |
PAG POE |
Connectorfunctie A | Hogedrukinlaat |
Connectorfunctie C | Zuiginlaat |
Connectorfunctie E | Vloeistofvatuitlaat |
Drukbereik category | Vloeistofejector |
Ejectormateriaal | Messing |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Functie | NC |
Goedkeuring |
PED cURus |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koelmiddel(en) | R744 |
Massadebiet ejector 1[kg/u] | 400 kg/h |
Massadebiet ejector 1[lb/u] | 882 lb/h |
Massadebiet ejector 2 [lb/u] | 882 lb/h |
Massadebiet ejector 2[kg/u] | 400 kg/h |
Massadebiet ejector 3 [kg/u] | 0 kg/h |
Massadebiet ejector 3 [lb/u] | 0 lb/h |
Massadebiet ejector 4 [kg/u] | 0 kg/h |
Massadebiet ejector 4 [lb/u] | 0 lb/h |
Massadebiet ejector 5 [kg/u] | 0 kg/h |
Massadebiet ejector 5 [lb/u] | 0 lb/h |
Massadebiet ejector 6 [kg/u] | 0 kg/h |
Massadebiet ejector 6 [lb/u] | 0 lb/h |
Massastromingsomstandigheden |
R744/1305 psig/95 °F R744/90 bar/35 °C |
Max. testdruk [bar] | 200 bar |
Max. testdruk [psig] | 2716.6 psig |
Max. Werkdruk [bar] | 140 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 2030 psig |
Max.DeltaP E-C aansl. [bar] | 20 bar |
Max.DeltaP E-C aansl. [psig] | 290 psi |
MaxOPD [bar] | 90 bar |
MaxOPD [psig] | 1221 psig |
MinOPD [bar] | 0.1 bar |
MinOPD [psig] | 1.36 psig |
Naam onderdelenprogramma | CTM |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 50 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -10 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 122 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -14 °F |
Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen multi-ejector |
Product Name Description | CTM Liquid valve |
Productgroep | Multi ejectors |
Rel. vochtigheid [% RV] [max.] | 100 % |
Rel. vochtigheid [% RV] [min.] | 0 % |
Standaard connectors | EN 10220 |
Temperatuurbereik media [°C] [max.] | 50 °C |
Temperatuurbereik media [°C] [min.] | -10 °C |
Temperatuurbereik media [°F] [max.] | 122 °F |
Temperatuurbereik media [°F] [min.] | -14 °F |
Type | CTM 2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-goedgekeurde koelmiddelen | R744 |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Vloeistofcap. - Massadebiet [kg/u] | 800 kg/h |
Vloeistofcap. - Massadebiet [lb/u] | 1764 lb/h |