Toont 85 product (en)
Check and stop valve, SCA-X 15, Richting: Haaks, Aansluitstandaard: EN 10220
Aansluitmateriaal: Staal, Type inlaataansluiting: Stomplas, Max. Werkdruk [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X 15, Richting: Haaks, Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Aansluitmateriaal: Staal, Type inlaataansluiting: Stomplas, Max. Werkdruk [bar]: 52.0
Terugslagklep, CHV-X 15, Richting: Haaks, Aansluitstandaard: EN 10220
Aansluitmateriaal: Staal, Max. Werkdruk [bar]: 52.0
Terugslagklep, CHV-X 15, Richting: Haaks, Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Aansluitmateriaal: Staal, Max. Werkdruk [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X SS 15, Richting: Haaks, Aansluitstandaard: EN 10220
Aansluitmateriaal: Roestvrij staal, Type inlaataansluiting: Stomplas, Max. Werkdruk [bar]: 52.0
Terugslagklep, CHV-X SS 15, Richting: Haaks, Aansluitstandaard: EN 10220
Aansluitmateriaal: Roestvrij staal, Max. Werkdruk [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X 20, Richting: Haaks, Aansluitstandaard: EN 10220
Aansluitmateriaal: Staal, Type inlaataansluiting: Stomplas, Max. Werkdruk [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X 20, Richting: Haaks, Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Aansluitmateriaal: Staal, Type inlaataansluiting: Stomplas, Max. Werkdruk [bar]: 52.0
Terugslagklep, CHV-X 20, Richting: Haaks, Aansluitstandaard: EN 10220
Aansluitmateriaal: Staal, Max. Werkdruk [bar]: 52.0
Terugslagklep, CHV-X 20, Richting: Haaks, Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Aansluitmateriaal: Staal, Max. Werkdruk [bar]: 52.0