Toont 21 product (en)
Functiemodule, ICS 25-25
Functiemodule, Cv-waarde [gal/min]: 13.300, Kv-waarde [m³/h]: 11.500, Gebruikt in product: ICV 25
Functiemodule, ICS 25-5
Functiemodule, Cv-waarde [gal/min]: 2.000, Kv-waarde [m³/h]: 1.700, Gebruikt in product: ICV 25
Functiemodule, ICS 25-10
Functiemodule, Cv-waarde [gal/min]: 4.100, Kv-waarde [m³/h]: 3.500, Gebruikt in product: ICV 25
Functiemodule, ICS 25-15
Functiemodule, Cv-waarde [gal/min]: 7.000, Kv-waarde [m³/h]: 6.000, Gebruikt in product: ICV 25
Functiemodule, ICS 25-20
Functiemodule, Cv-waarde [gal/min]: 9.300, Kv-waarde [m³/h]: 8.000, Gebruikt in product: ICV 25