Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Om de veiligheid van uw account te waarborgen is er een afmeldingsprocedure gestart.Uw sessie verloopt over
U bent afgemeld vanwege inactiviteit gedurende de laatste 120 minuten.
You are at the {0} store.
Toont 5 product (en)
Functiemodule, ICLX 32
Functiemodule, Gebruikt in product: ICV 32, Kv-waarde [m³/h]: 22.000
Functiemodule, ICLX 40
Functiemodule, Gebruikt in product: ICV 40, Kv-waarde [m³/h]: 29.000
Functiemodule, ICLX 50
Functiemodule, Gebruikt in product: ICV 50, Kv-waarde [m³/h]: 47.000
Functiemodule, ICLX 65
Functiemodule, Gebruikt in product: ICV 65, Kv-waarde [m³/h]: 82.000
Onderdeel, ICLX 100, Tp-deksel
Type: Onderdeel, Gebruikt in product: ICLX 100, Type aanduiding: Tp-deksel
Weergeven: