Analoge ingangsspanning belasting [ohm] |
10000 |
Analoge ingangsspanning opt. [V] d.c (2) [max.] |
10 V |
Analoge ingangsspanning opt. [V] d.c (2) [min.] |
2 V |
Analoge ingangsstroom opt. [mA] (2) [max.] |
20 mA |
Analoge ingangsstroom opt. [mA] (2) [min.] |
4 mA |
Analoge uitgang belasting max. [ohm] |
500 |
Analoge uitgangsopties [mA] (2) [max.] |
20 mA |
Analoge uitgangsopties [mA] (2) [min.] |
4 mA |
Beschermingsklasse behuizing Nema (~) |
6 |
Beschermingsklasse-IP behuizing |
IP67 |
Communicatietype |
Bluetooth ETHERNET |
Dig. uitgang-Ext. voeding [V] d.c [max.] |
24 V |
Dig. Uitgang-Ext. voeding [V] d.c [min.] |
5 V |
Digitale uitgang-belasting [ohm] |
60 |
Digitale uitgang-max. belasting [mA] |
50 mA |
Digitale uitgangen (DO) [st.] |
3 pc |
Elektrische connector |
M12 |
Functie |
Digital output |
Gebruikt in product |
ICMTS20A ICMTS20A33 ICMTS20B ICMTS20B66 ICMTS20C ICMTS50A ICMTS80A ICMTS80B |
Goedkeuring |
CE FCC UKCA UL |
Goedkeuringsdocument |
FCC ID: Y82-DA14531MOD IC: 9576A-DA14531MOD |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat |
1 pc |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Naam onderdelenprogramma |
ICM |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] |
50 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] |
-30 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] |
122 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] |
-22 °F |
Output configuration |
Open drain |
Power supply |
Class 2 |
Product Name Description |
Actuator |
Productaccessoires |
ICAD-toebehoren |
Productbeschrijving |
Electrische Actuator |
Productgroep |
Press. and temp. regul. valves |
Productnaam SCIP-dossier |
ICAD xxxB |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. |
2789d824-75ef-41cc-b8f1-a0660fc7966e |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
Temperatuurbereik [°C] [Max] |
50 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] |
-30 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] |
122 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] |
-22 °F |
Type |
ICAD 600BTS |
Verpakking |
Enkelvoudige verpakking |
Versie |
01 |
Voedingsspanning [V] DC |
24 V |
Voedingsspanning belasting [A] |
1.2 A |
Voedingsspanning tolerantie [%] [max.] |
10 % |
Voedingsspanning tolerantie [%] [min.] |
-15 % |