Productdata

Bruto gewicht 2.11 Kg
Netto gewicht 1.73 Kg
Volume 7.27 Liter
EAN 5715162513781

 

Analoge ingangsspanning belasting [ohm] 10000
Analoge ingangsspanning opt. [V] d.c (2) [max.] 10 V
Analoge ingangsspanning opt. [V] d.c (2) [min.] 2 V
Analoge ingangsstroom belasting [ohm] 250
Analoge ingangsstroom opt. [mA] (2) [max.] 20 mA
Analoge ingangsstroom opt. [mA] (2) [min.] 4 mA
Analoge uitgang belasting max. [ohm] 500
Analoge uitgangsopties [mA] (2) [max.] 20 mA
Analoge uitgangsopties [mA] (2) [min.] 4 mA
Beschermingsklasse behuizing Nema (~) 6
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
Communicatietype Display
RS485
Dig. uitgang-Ext. voeding [V] d.c [max.] 24 V
Dig. Uitgang-Ext. voeding [V] d.c [min.] 5 V
Digitale uitgang-belasting [ohm] 60
Digitale uitgang-max. belasting [mA] 50 mA
Digitale uitgangen (DO) [st.] 3 pc
Displaytype OLED
Elektrische connector M12
Functie Digital output
Gebruikt in product ICMTS20A
ICMTS20A33
ICMTS20B
ICMTS20B66
ICMTS20C
ICMTS50A
ICMTS80A
ICMTS80B
Goedkeuring CE
FCC
UKCA
UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Naam onderdelenprogramma ICM
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -30 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 122 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -22 °F
Output configuration Open drain
Power supply Class 2
Product Name Description Actuator
Productaccessoires ICAD-toebehoren
Productbeschrijving Electrische Actuator
Productgroep Press. and temp. regul. valves
Productnaam SCIP-dossier ICAD xxxB
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 2789d824-75ef-41cc-b8f1-a0660fc7966e
Supply voltage [V] DC 24 V
Temperatuurbereik [°C] [Max] 50 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -30 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 122 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -22 °F
Type ICAD 600BTS
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Versie 01
Voedingsspanning [V] DC 24 V
Voedingsspanning belasting [A] 1.2 A
Voedingsspanning tolerantie [%] [max.] 10 %
Voedingsspanning tolerantie [%] [min.] -15 %

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality