Actuator, ICAD 1200B
027H0493
Type: ICAD 1200B, Gebruikt in product: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125
Type: ICAD 1200B, Gebruikt in product: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125
Bruto gewicht | 2.67 Kg |
Netto gewicht | 2.29 Kg |
Volume | 7.27 Liter |
EAN | 5715162513682 |
Bruto gewicht | 2.67 Kg |
Netto gewicht | 2.29 Kg |
Volume | 7.27 Liter |
EAN | 5715162513682 |
Analoge ingangsspanning belasting [ohm] | 10000 |
Analoge ingangsspanning opt. [V] d.c (2) [max.] | 10 V |
Analoge ingangsspanning opt. [V] d.c (2) [min.] | 2 V |
Analoge ingangsstroom belasting [ohm] | 250 |
Analoge ingangsstroom opt. [mA] (2) [max.] | 20 mA |
Analoge ingangsstroom opt. [mA] (2) [min.] | 4 mA |
Analoge uitgang belasting max. [ohm] | 500 |
Analoge uitgangsopties [mA] (2) [max.] | 20 mA |
Analoge uitgangsopties [mA] (2) [min.] | 4 mA |
Beschermingsklasse behuizing Nema (~) | 6 |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
Communicatietype |
Bluetooth RS485 |
Dig. uitgang-Ext. voeding [V] d.c [max.] | 24 V |
Dig. Uitgang-Ext. voeding [V] d.c [min.] | 5 V |
Digitale uitgang-belasting [ohm] | 60 |
Digitale uitgang-max. belasting [mA] | 50 mA |
Digitale uitgangen (DO) [st.] | 3 pc |
Elektrische connector | M12 |
Functie | Digital output |
Gebruikt in product |
ICM 100 ICM 125 ICM 150 ICM 40 ICM 50 ICM 65 CVE |
Goedkeuring |
CE FCC UKCA UL |
Goedkeuringsdocument |
FCC ID: Y82-DA14531MOD IC: 9576A-DA14531MOD |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Naam onderdelenprogramma | ICM |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 50 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 122 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -22 °F |
Output configuration | Open drain |
Power supply | Class 2 |
Product Name Description | Actuator |
Productaccessoires | ICAD-toebehoren |
Productbeschrijving | Electrische Actuator |
Productgroep | Press. and temp. regul. valves |
Productnaam SCIP-dossier | ICAD 1200B |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 28083c28-1a60-4324-bf7f-bcadc8393f40 |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Temperatuurbereik [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] | 122 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] | -22 °F |
Type | ICAD 1200B |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Versie | 01 |
Voedingsspanning [V] DC | 24 V |
Voedingsspanning belasting [A] | 2 A |
Voedingsspanning tolerantie [%] [max.] | 10 % |
Voedingsspanning tolerantie [%] [min.] | -15 % |
Analoge ingangsspanning belasting [ohm] | 10000 |
Analoge ingangsspanning opt. [V] d.c (2) [max.] | 10 V |
Analoge ingangsspanning opt. [V] d.c (2) [min.] | 2 V |
Analoge ingangsstroom belasting [ohm] | 250 |
Analoge ingangsstroom opt. [mA] (2) [max.] | 20 mA |
Analoge ingangsstroom opt. [mA] (2) [min.] | 4 mA |
Analoge uitgang belasting max. [ohm] | 500 |
Analoge uitgangsopties [mA] (2) [max.] | 20 mA |
Analoge uitgangsopties [mA] (2) [min.] | 4 mA |
Beschermingsklasse behuizing Nema (~) | 6 |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
Communicatietype |
Bluetooth RS485 |
Dig. uitgang-Ext. voeding [V] d.c [max.] | 24 V |
Dig. Uitgang-Ext. voeding [V] d.c [min.] | 5 V |
Digitale uitgang-belasting [ohm] | 60 |
Digitale uitgang-max. belasting [mA] | 50 mA |
Digitale uitgangen (DO) [st.] | 3 pc |
Elektrische connector | M12 |
Functie | Digital output |
Gebruikt in product |
ICM 100 ICM 125 ICM 150 ICM 40 ICM 50 ICM 65 CVE |
Goedkeuring |
CE FCC UKCA UL |
Goedkeuringsdocument |
FCC ID: Y82-DA14531MOD IC: 9576A-DA14531MOD |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Naam onderdelenprogramma | ICM |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 50 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 122 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -22 °F |
Output configuration | Open drain |
Power supply | Class 2 |
Product Name Description | Actuator |
Productaccessoires | ICAD-toebehoren |
Productbeschrijving | Electrische Actuator |
Productgroep | Press. and temp. regul. valves |
Productnaam SCIP-dossier | ICAD 1200B |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 28083c28-1a60-4324-bf7f-bcadc8393f40 |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Temperatuurbereik [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] | 122 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] | -22 °F |
Type | ICAD 1200B |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Versie | 01 |
Voedingsspanning [V] DC | 24 V |
Voedingsspanning belasting [A] | 2 A |
Voedingsspanning tolerantie [%] [max.] | 10 % |
Voedingsspanning tolerantie [%] [min.] | -15 % |