Solenoid valve, EVRP 10
032F3298
Function: NC, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF
Function: NC, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF
Bruto gewicht | 0.336 Kg |
Netto gewicht | 0.262 Kg |
Volume | 1.13 Liter |
EAN | 5702422065371 |
Bruto gewicht | 0.336 Kg |
Netto gewicht | 0.262 Kg |
Volume | 1.13 Liter |
EAN | 5702422065371 |
Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibiliteit van smeermiddelen |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Cv-waarde [gal/min] | 1.75 gal/min |
Doorlaatgrootte [mm] | 10 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Functie | NC |
Goedkeuring |
EAC LLC CDC TYSK |
Handmatige-bedieningsoptie | Nee |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangsgrootte [inch] | 1/2 in |
Koelmiddel(en) |
R134a R22/R407C R23 R290 R404A/R507A R407A R410A |
Kv-waarde [m³/h] | 1.5 m³/h |
Max. Werkdruk [bar] | 42 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 610 psig |
MaxOPD[bar] 10W AC | 21 bar |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 120 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 248 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
MinODP [bar] | 0.05 bar |
Omgevingstemperatuur | -40 - AFHANKELIJK VAN SPOEL |
Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
Product Name Description | Solenoid valve |
Productaccessoires | Nee |
Productgroep | Solenoid valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Richting | Recht |
SCIP-dossiernr. | d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9 |
Spoel | Nee |
Type | EVRP 10 |
Type aanduiding | Magneetklep, soldeer |
Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
Uitgangsgrootte [inch] | 1/2 in |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Multi-verpakking |
Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibiliteit van smeermiddelen |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Cv-waarde [gal/min] | 1.75 gal/min |
Doorlaatgrootte [mm] | 10 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Functie | NC |
Goedkeuring |
EAC LLC CDC TYSK |
Handmatige-bedieningsoptie | Nee |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangsgrootte [inch] | 1/2 in |
Koelmiddel(en) |
R134a R22/R407C R23 R290 R404A/R507A R407A R410A |
Kv-waarde [m³/h] | 1.5 m³/h |
Max. Werkdruk [bar] | 42 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 610 psig |
MaxOPD[bar] 10W AC | 21 bar |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 120 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 248 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
MinODP [bar] | 0.05 bar |
Omgevingstemperatuur | -40 - AFHANKELIJK VAN SPOEL |
Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
Product Name Description | Solenoid valve |
Productaccessoires | Nee |
Productgroep | Solenoid valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Richting | Recht |
SCIP-dossiernr. | d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9 |
Spoel | Nee |
Type | EVRP 10 |
Type aanduiding | Magneetklep, soldeer |
Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
Uitgangsgrootte [inch] | 1/2 in |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Multi-verpakking |