Solenoid valve, EVR 3, Solder, ODF, Function: NC
032F205332
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.270, Packing format: Multi pack
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.270, Packing format: Multi pack
Bruto gewicht | 0.542 Kg |
Netto gewicht | 0.485 Kg |
Volume | 0.924 Liter |
EAN | 5702422015741 |
Bruto gewicht | 0.542 Kg |
Netto gewicht | 0.485 Kg |
Volume | 0.924 Liter |
EAN | 5702422015741 |
Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
Bodymateriaal | Messing |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibiliteit van smeermiddelen |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Cv-waarde [gal/min] | 0.31 gal/min |
Doorlaatgrootte [mm] | 3.3 mm |
Energieverbruik | 10 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
Functie | NC |
Goedkeuring |
EAC LLC CDC TYSK |
Handmatige-bedieningsoptie | Nee |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 24 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangsgrootte [mm] | 6 mm |
Koelmiddel(en) |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Kv-waarde [m³/h] | 0.27 m³/h |
Max. Werkdruk [bar] | 45.2 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 655 psig |
MaxOPD[bar] 10W AC | 38 bar |
MaxOPD[psi] 10W AC | 550 psi |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 105 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 221 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOPD[bar/psi] | 21 bar |
Naam onderdelenprogramma | EVR |
Notitie temp.-bereik medium | Ontdooiing max. 130 °C/265 °F |
Omgevingstemperatuur | -40 - 80 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 175 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
Product Name Description | Solenoid valve |
Productaccessoires | Toebehoren magneetklep |
Productgroep | Solenoid valves |
Productnaam SCIP-dossier | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Richting | Recht |
SCIP-dossiernr. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
Spoel | Ja |
Spoelaansluiting | Aansluitbox |
Spoeltype | BE230CS |
Stroomverbruik [W] 50 Hz | 17 W |
Stroomverbruik [W] 60 Hz | 14 W |
Type | EVR 3 |
Type aanduiding | Magneetklep, soldeer |
Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
Uitgangsgrootte [mm] | 6 mm |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-goedgekeurde koelmiddelen |
R290 R600 R600a |
Ventiel bediening | DIRECT |
Verpakking | Multi-verpakking |
Voedingsspanning 50 Hz Max [V] | 230 V |
Voedingsspanning 50 Hz Min [V] | 220 V |
Voedingsspanning 60 Hz Max [V] | 230 V |
Voedingsspanning 60 Hz Min [V] | 220 V |
Voedingsspanning [V] AC [max.] | 230 V |
Voedingsspanning [V] AC [min.] | 220 V |
Voldoet aan MWP [bar] PED | 49 bar |
Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
Bodymateriaal | Messing |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibiliteit van smeermiddelen |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Cv-waarde [gal/min] | 0.31 gal/min |
Doorlaatgrootte [mm] | 3.3 mm |
Energieverbruik | 10 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
Functie | NC |
Goedkeuring |
EAC LLC CDC TYSK |
Handmatige-bedieningsoptie | Nee |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 24 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangsgrootte [mm] | 6 mm |
Koelmiddel(en) |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Kv-waarde [m³/h] | 0.27 m³/h |
Max. Werkdruk [bar] | 45.2 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 655 psig |
MaxOPD[bar] 10W AC | 38 bar |
MaxOPD[psi] 10W AC | 550 psi |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 105 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 221 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOPD[bar/psi] | 21 bar |
Naam onderdelenprogramma | EVR |
Notitie temp.-bereik medium | Ontdooiing max. 130 °C/265 °F |
Omgevingstemperatuur | -40 - 80 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 175 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
Product Name Description | Solenoid valve |
Productaccessoires | Toebehoren magneetklep |
Productgroep | Solenoid valves |
Productnaam SCIP-dossier | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Richting | Recht |
SCIP-dossiernr. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
Spoel | Ja |
Spoelaansluiting | Aansluitbox |
Spoeltype | BE230CS |
Stroomverbruik [W] 50 Hz | 17 W |
Stroomverbruik [W] 60 Hz | 14 W |
Type | EVR 3 |
Type aanduiding | Magneetklep, soldeer |
Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
Uitgangsgrootte [mm] | 6 mm |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-goedgekeurde koelmiddelen |
R290 R600 R600a |
Ventiel bediening | DIRECT |
Verpakking | Multi-verpakking |
Voedingsspanning 50 Hz Max [V] | 230 V |
Voedingsspanning 50 Hz Min [V] | 220 V |
Voedingsspanning 60 Hz Max [V] | 230 V |
Voedingsspanning 60 Hz Min [V] | 220 V |
Voedingsspanning [V] AC [max.] | 230 V |
Voedingsspanning [V] AC [min.] | 220 V |
Voldoet aan MWP [bar] PED | 49 bar |