Magneetventielen, CO2

Toont 6 product (en)

068F0600

Magneetklep, EVT 1.2, NC

Koelmiddel(en): R744, Kv-waarde [m³/h]: 0.050, Max. Werkdruk [bar]: 140.0, Aansluitmateriaal: Koper, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 18

068F0601

Magneetklep, EVT 2, NC

Koelmiddel(en): R744, Kv-waarde [m³/h]: 0.100, Max. Werkdruk [bar]: 140.0, Aansluitmateriaal: Koper, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 18

068F0611

Magneetklep, EVT 3, NC

Koelmiddel(en): R744, Kv-waarde [m³/h]: 0.230, Max. Werkdruk [bar]: 140.0, Aansluitmateriaal: Koper, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 18

068F0620

Magneetklep, EVT 3, NC

Koelmiddel(en): R744, Kv-waarde [m³/h]: 0.230, Max. Werkdruk [bar]: 140.0, Aansluitmateriaal: Roestvrij staal, Ingangsgrootte [mm]: 6.00, Uitgangsgrootte [mm]: 6.00, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 18

068F0621

Magneetklep, EVT 2, NC

Koelmiddel(en): R744, Kv-waarde [m³/h]: 0.100, Max. Werkdruk [bar]: 140.0, Aansluitmateriaal: Roestvrij staal, Ingangsgrootte [mm]: 6.00, Uitgangsgrootte [mm]: 6.00, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 18

Weergeven: