4-way reversing valve coil, STF-01AB503B1
061L2038
Supply voltage [V] AC: 24, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Enclosure rating IP: IP54
Supply voltage [V] AC: 24, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Enclosure rating IP: IP54
Bruto gewicht | 0.142 Kg |
Netto gewicht | 0.13 Kg |
Volume | 0.152 Liter |
EAN | 5702428272902 |
Bruto gewicht | 0.142 Kg |
Netto gewicht | 0.13 Kg |
Volume | 0.152 Liter |
EAN | 5702428272902 |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP54 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Energieverbruik [W] | 6 W |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
Goedkeuring |
CE UKCA VDE |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 100 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolatieklasse | B |
Kabellengte [inch] | 47.2 in |
Kabellengte [m] | 1.2 m |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 55 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -20 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 131 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -4 °F |
Product Name Description | 4-way reversing valve coil |
Productgroep | 4-way reversing valves |
Spoelmontage, aanbev. koppel [Nm] [max.] | 1.96 nm |
Spoelmontage, aanbev. koppel [Nm] [min.] | 1.47 nm |
Type | STF |
Type aanduiding | STF-01AB503B1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Industriële verpakking |
Voedingsspanning [V] AC | 24 V |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP54 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Energieverbruik [W] | 6 W |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
Goedkeuring |
CE UKCA VDE |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 100 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolatieklasse | B |
Kabellengte [inch] | 47.2 in |
Kabellengte [m] | 1.2 m |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 55 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -20 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 131 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -4 °F |
Product Name Description | 4-way reversing valve coil |
Productgroep | 4-way reversing valves |
Spoelmontage, aanbev. koppel [Nm] [max.] | 1.96 nm |
Spoelmontage, aanbev. koppel [Nm] [min.] | 1.47 nm |
Type | STF |
Type aanduiding | STF-01AB503B1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Industriële verpakking |
Voedingsspanning [V] AC | 24 V |