Product configureren

VLT® Midi Drive FC 280

Selecteer uw basisselecties voor uw nieuwe product

Algemeen
Vereist
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(S2) Eenfase 200-240 VAC
(E20) IP20 / Chassis
(H1) EMC cat C1 (200V) / C2 (400V)
(X) Geen remchopper
(X) Geen display
(C) Gecoate printkaart
(X) Geen netvoedingsopties
(X) Geen aanpassing
(X) Geen aanpassing
(SXXX) Nieuwste versie
(X) Standaard taalpakket
(K1) K1
(FC-280P1K5S2E20H1XXC) FC-280P1K5S2E20H1XXC
(XXXSXXXXAL) XXXSXXXXAL
(GLBL) Wereldwijd (Standard)
(2.800) 2,8
(2.500) 2,5
(10.9) 10.9
(6.8) 6.8
(97.5) 97.5
(2.7) 2.7
(1.5) 1.5
(210.0) 210.0
(75.0) 75.0
(168.0) 168.0
(B901) (B901) Fabriek DK
(FC-280P1K5S2E20H1XXC) FC-280P1K5S2E20H1XXC
(XXXSXXXXAL) XXXSXXXXAL
(B901) B901