Sonde de température, MBT 3560, 50 mm, G,1/4
084Z4100
Plage de températures [°C]: -50 - 200, Racc. Élect.: M12 x 1, Taille des raccords électriques: 4 broches, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Plage de températures [°C]: -50 - 200, Racc. Élect.: M12 x 1, Taille des raccords électriques: 4 broches, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti
Poids brut | 0.146 Kilogram |
Poids Net | 0.098 Kilogram |
Volume | 0.495 Liter |
Numéro EAN | 5702423259496 |
Poids brut | 0.146 Kilogram |
Poids Net | 0.098 Kilogram |
Volume | 0.495 Liter |
Numéro EAN | 5702423259496 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle |
Connexion standard | ISO 228 |
Diamètre du tube de protection [in] | 0.31 in |
Diamètre du tube de protection [mm] | 8 mm |
Désignation du modèle | MBT 3560-0001-0050-60-415 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 13 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Groupe de produits | Sensors |
Indice de protection | IP65 |
Insert de sonde | FIXE |
Longueur d'insertion [in] | 1.97 in |
Longueur d'insertion [mm] | 50 mm |
Longueur déploiement [in] | 1.3 in |
Longueur déploiement [mm] | 33 mm |
Matériau du raccord | Acier inoxydable |
Matériau du tube de protection | AISI 316 Ti |
Matériel du raccord au process | Acier inoxydable |
Nom du produit dans le dossier SCIP | Sensor MBT 3560 |
Nº de dossier SCIP | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
Plage de réglage du transmetteur [°C] [max.] | 150 °C |
Plage de réglage du transmetteur [°C] [min.] | -50 °C |
Plage de réglage du transmetteur [°F] [max.] | 302 °F |
Plage de réglage du transmetteur [°F] [min.] | -58 °F |
Plage de température [°C] [Max.] | 200 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 392 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
Product Name Description | Sonde de température |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Racc. Élect. | M12 x 1 |
Raccordement du traitement mâle/femelle | Mâle |
Raccordement du traitement standard | ISO 228-1-A |
Raccords électriques standards | IEC 61076-2-101 |
Résistance élément de capteur [Ohm] | 1000 |
Signal de sortie [mA] [max.] | 20 mA |
Signal de sortie [mA] [min.] | 4 mA |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Taille des raccords électriques | 4 broches |
Taille du raccord du process | 1/4 |
Température ambiante max. [°C] | 85 °C |
Température ambiante max. [°F] | 185 °F |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] | 32 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] | 10 V |
Tolérance de l’élément de sonde |
|
Type | MBT 3560 |
Type d'insertion | Fixé |
Type de raccord | G |
Type de raccordement du traitement | G |
Type d’élément de sonde | Pt |
Type transm. | Intégré |
UK RoHS compliance | Yes |
Élément de sonde [pièce] | 1 Qté |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle |
Connexion standard | ISO 228 |
Diamètre du tube de protection [in] | 0.31 in |
Diamètre du tube de protection [mm] | 8 mm |
Désignation du modèle | MBT 3560-0001-0050-60-415 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 13 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Groupe de produits | Sensors |
Indice de protection | IP65 |
Insert de sonde | FIXE |
Longueur d'insertion [in] | 1.97 in |
Longueur d'insertion [mm] | 50 mm |
Longueur déploiement [in] | 1.3 in |
Longueur déploiement [mm] | 33 mm |
Matériau du raccord | Acier inoxydable |
Matériau du tube de protection | AISI 316 Ti |
Matériel du raccord au process | Acier inoxydable |
Nom du produit dans le dossier SCIP | Sensor MBT 3560 |
Nº de dossier SCIP | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
Plage de réglage du transmetteur [°C] [max.] | 150 °C |
Plage de réglage du transmetteur [°C] [min.] | -50 °C |
Plage de réglage du transmetteur [°F] [max.] | 302 °F |
Plage de réglage du transmetteur [°F] [min.] | -58 °F |
Plage de température [°C] [Max.] | 200 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 392 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
Product Name Description | Sonde de température |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Racc. Élect. | M12 x 1 |
Raccordement du traitement mâle/femelle | Mâle |
Raccordement du traitement standard | ISO 228-1-A |
Raccords électriques standards | IEC 61076-2-101 |
Résistance élément de capteur [Ohm] | 1000 |
Signal de sortie [mA] [max.] | 20 mA |
Signal de sortie [mA] [min.] | 4 mA |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Taille des raccords électriques | 4 broches |
Taille du raccord du process | 1/4 |
Température ambiante max. [°C] | 85 °C |
Température ambiante max. [°F] | 185 °F |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] | 32 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] | 10 V |
Tolérance de l’élément de sonde |
|
Type | MBT 3560 |
Type d'insertion | Fixé |
Type de raccord | G |
Type de raccordement du traitement | G |
Type d’élément de sonde | Pt |
Type transm. | Intégré |
UK RoHS compliance | Yes |
Élément de sonde [pièce] | 1 Qté |