Sonde de température, MBT 153, 10.000 m, Pt, 100 Ohm

084Z2312

Racc. Élect.: Câble, Type de câble: Teflon

Détails du produit

Poids brut 0.514 Kilogram
Poids Net 0.481 Kilogram
Volume 1.444 Liter
Numéro EAN 5702428889117

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Câble 394 in
Diamètre du tube de protection [in] 0.236 in
Diamètre du tube de protection [mm] 6 mm
Désignation du modèle MBT 153-B101-1000
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 10 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Fils [pcs] 3 Qté
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP68
Longueur du câble [m] 10 m
Matériau du tube de protection AISI 305
Nom du produit Sonde de température
Nº de dossier SCIP fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Plage de température [°C] [Max.] 200 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 392 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Plage de température du câble [°C] [Max.] 200 °C
Plage de température du câble [°C] [Min.] -80 °C
Plage de température du câble [°F] [max.] 392 °F
Plage de température du câble [°F] [min.] -112 °F
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Câble
Résistance élément de capteur [Ohm] 100
Signal Sortie Ohm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques 6 fils
Tolérance de l’élément de sonde Classe B
Type MBT 153
Type d'insertion Variable
Type de câble Teflon
Type d’élément de sonde Pt
UK RoHS compliance Out of scope
Élément de sonde [pièce] 2 Qté
Élément de sonde standard EN 60751

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality