Sonde de température, MBT 3270, 24 mm, M,10x1

084Z2014

Plage de températures [°C]: -50 - 150, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: AMP Junior Power Timer, Taille des raccords électriques: 2 broches

Détails du produit

Poids brut 0.024 Kilogram
Poids Net 0.023 Kilogram
Volume 0.013 Liter
Numéro EAN 5702423286423

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Diamètre du tube de protection [in] 0.24 in
Diamètre du tube de protection [mm] 6.1 mm
Désignation du modèle MBT 3270-00001-024-30300-000
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 40 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Fils [pcs] 2 Qté
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP67
Insert de sonde FIXE
Longueur d'insertion [in] 0.945 in
Longueur d'insertion [mm] 24 mm
Matériau du raccord AISI 316 Ti
Matériau du tube de protection AISI 316 Ti
Matériel du raccord au process Acier inoxydable
Nom du produit Sonde de température
Nº de dossier SCIP 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Plage de température [°C] [Max.] 150 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 302 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. AMP Junior Power Timer
Raccordement du traitement mâle/femelle Mâle
Raccordement du traitement standard ISO 965
Résistance élément de capteur [Ohm] 100
Signal Sortie Ohm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques 2 broches
Taille du raccord du process 10x1
Température ambiante max. [°C] 125 °C
Température ambiante max. [°F] 257 °F
Tolérance de l’élément de sonde Classe B
Type MBT 3270
Type d'insertion Fixé
Type de raccord M
Type de raccordement du traitement M
Type d’élément de sonde Pt
UK RoHS compliance Out of scope
Élément de sonde [pièce] 1 Qté
Élément de sonde standard EN 60751

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality