Sonde de température, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

084Z2013

Plage de températures [°C]: -50 - 150, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Matériau du tube de protection: Brass, Racc. Élect.: Deutsch DT04, Taille des raccords électriques: 2 broches

Détails du produit

Poids brut 0.03 Kilogram
Poids Net 0.029 Kilogram
Volume 0.027 Liter
Numéro EAN 5702423286416

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Commentaires sur les connecteurs électriques Intégré
Diamètre du tube de protection [in] 0.165 in
Diamètre du tube de protection [mm] 4.2 mm
Désignation du modèle MBT 3270-02000-028-C0C00-000
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 40 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Fils [pcs] 2 Qté
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP67
Insert de sonde FIXE
Longueur d'insertion [in] 1.1 in
Longueur d'insertion [mm] 28 mm
Matériau du raccord Laiton
Matériau du tube de protection Brass
Matériel du raccord au process Laiton
Nom du produit Sonde de température
Nº de dossier SCIP 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Plage de température [°C] [Max.] 150 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 302 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Deutsch DT04
Raccordement du traitement mâle/femelle Mâle
Raccordement du traitement standard ISO 228-1-A
Résistance élément de capteur [Ohm] 1000
Signal Sortie Ohm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques 2 broches
Taille du raccord du process 1/4
Température ambiante max. [°C] 125 °C
Température ambiante max. [°F] 257 °F
Tolérance de l’élément de sonde Classe B
Type MBT 3270
Type d'insertion Fixé
Type de raccord G
Type de raccordement du traitement G
Type d’élément de sonde Pt
UK RoHS compliance Out of scope
Élément de sonde [pièce] 1 Qté
Élément de sonde standard EN 60751

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality