Régulateur d'appareils de réfrigération (TXV), EKC 302D

084B4164

Fonction: Compresseur, dégivrage, ventilateur, alarme, plus de fonctions, Type de contrôleur: Régulateur de réfrigération (Temp), Type de communication: MODBUS en option; MODBUS; LON en option, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 20

Product details

Poids brut 0.382 Kilogram
Poids Net 0.317 Kilogram
Volume 1.036 Liter
Numéro EAN 5702428406987

 

Accessoires produit Electron. control accessories
Affichage avant Oui
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consommation électrique [VA] 2.3 VA
Division 25
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 20 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc] 3 Qté
Entrées numériques (DI) [pc] 2 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction Compresseur, dégivrage, ventilateur, alarme, plus de fonctions
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Evaporator and room control
Maintenable Non
Nom du produit Régulateur d'appareils de réfrigération (TXV)
Nombre d’entrées de sonde 3 Qté
Nombre max. de compresseurs 1 Qté
Nombre max. d’évaporateurs 1 Qté
Option de l'afficheur EKA 163A
EKA 164A
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Produit identique 084B4664
Renseignements complémentaires Alarm= Light or Railheat
Sorties numériques (DO) [pc] 4 Qté
Substances de la liste candidate REACH No
Température du support de la sonde NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type EKC 302D
Type de communication MODBUS
LON en option
MODBUS en option
Type de contrôleur Régulateur de réfrigération (Temp)
Type de sonde Capteurs de temp.
Vanne de sortie EVR (TXV)
Zone d'application Régulation de température

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality