Модуль введення/виведення, AK-XM 208B

080Z0022

Функція: Виходи клапана (4шт.), Напруга живлення [В] AC: 24, Тип контролера: Модуль розширення, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12

Інформація про продукт

Вага брутто 0.536 Kilogram
Bага нетто 0.475 Kilogram
Об'єм 3.249 Liter
EAN 5702428075879

 

CE evaluated Yes
Division 25
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
PFAS content [Yes/No] No
Аксесуари продукту Electron. control accessories
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції I/O and communication modules
Дисплей спереду Ні
Дозволи C-TICK
CE
LLC CDC TYSK
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Назва продукту Модуль введення/виведення
Напруга живлення [В] AC 24 В
Область застосування Клапан з кроковим двигуном
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Споживана потужність [ВА] 13 ВА
Тип AK-XM 208B
Тип виходу клапана ETS (EEV)
KVS (EEV)
Тип контролера Модуль розширення
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція Виходи клапана (4шт.)

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality