Thermostat, MBC 8100

061B810166

Plage de températures [°C]: -10 - 30, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bulbe à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP65

Détails du produit

Poids brut 0.748 Kilogram
Poids Net 0.72 Kilogram
Volume 3.48 Liter
Numéro EAN 5702423228775

 

Accessoires produit Accessoires des commutateurs
Blindage Oui
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Connecteurs élecriques Male/Femelle Femelle
Description du produit Thermostat
Différentiel (PE) [K] 3 K
Dimension du capteur (Ø x L) [in] 1/2 x 2 in
Dimension du capteur (Ø x L) [mm] 13 x 50 mm
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 6 Qté
Equip. Tube cap. armé
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction du contact SPDT
Groupe de produits Switches and thermostats
Homologation ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Chine
TYSK
Indice de protection IP65
Longueur de poche du capteur min. [in] 2 9/16 in
Longueur de poche du capteur min. [mm] 65 mm
Longueur du tube capillaire [mm] 2000 mm
Longueur tube capillaire [in] 78 3/4 in
Maintenable Non
Nom du produit Thermostat
Nom du produit dans le dossier SCIP MBC 8100 8000 Temperature Switch
Nº de dossier SCIP 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
Plage de température [°C] [Max.] 30 °C
Plage de température [°C] [Min.] -10 °C
Plage de température [°F] [max.] 86 °F
Plage de température [°F] [min.] 14 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Présence de batteries Non
Racc. Élect. Connecteur DIN
Raccord pour poche/tuyau M 18 x 1.5
Raccords électriques standards EN 175301-803-A
Réarmement Auto
Spé. Elec. standard EN 60947-5
Spécifications clés 1231-1A02000
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques Pg 11
Taux de contact AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Température max. du capteur [°C] 80 °C
Température max. du capteur [°F] 176 °F
Type MBC 8100
Type de charge Adsorption
Type de différentiel Fixé (valeur max.)
Type de sonde Bulbe à distance

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality