Elektrische regelklep, KVS 3C, Bimetaal: staal/koper

034G7961

Type inlaataansluiting: Soldeer ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer ODF, Max. Werkdruk [bar]: 50, Ingangsgrootte [inch]: 1 1/8 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 1 1/8 inch

Productdata

Bruto gewicht 0.396 Kilogram
Netto gewicht 0.301 Kilogram
EAN 5702428913959

 

Aansluitmateriaal Bimetaal: staal/koper
ATEX Verkooptekst -40 / +100C
II 3G Ex ec IIB T4 Gc
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
Bodymateriaal Roestvrij staal
Categorie Art. 4, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compatibele Danfoss-regelaars EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EKF 1A
EKF 2A
MCX 061V
MCX 152V
Compatibiliteit van smeermiddelen MO
POE
Contain batteries No
El. aansl. maat 4 pennen
Elektrische aansluiting M12
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fase-inductie [µH] 47 μH
Fasestroom (piek) [mA] 378 mA
Fasestroom (RMS) [mA] 267 mA
Gebalanceerde Poort Ja
Goedkeuring ATEX
CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UR
Handmatige-bedieningsoptie AST-G-servicestuurprogramma
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 12 pc
Identiek product 034G7960
Ingangsgrootte [inch] 1 1/8 inch
Ingangsgrootte [mm] 28 mm
Kijkglas Nee
Koelmiddel(en) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R227ea
R23
R245fa
R290
R32
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R410A
R412A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.] 100 °C
Koudemiddel temperatuur [ºC] [min.] -40 °C
Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.] 212 °F
Koudemiddeltemperatuur [ºF] [min.] -40 °F
Kv-waarde [m³/h] 2.5 m³/h
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen MANNELIJK
Max. toegestane bedrijfscyclus [%] 100 %
Max. tot. PowerCons CurrDrive [W] 8.1 W
Max. tot. PowerCons VoltDrive [W] 6.4 W
Max. Werkdruk [bar] 50 bar
Max. Werkdruk [psig] 725 psig
MaxOPD [bar] 40 bar
MaxOPD [psi] 580 psi
Merk Colibri
Motortype Bipolair
Nominale cap.-condities [IMP] tcond=77 °F
tevap=50 °F
tliq=82 °F
Nominale cap.-condities [SI] tcond=25 °C
tevap=10 °C
tliq=28 °C
Notitie nominale cap.-cond. Volledige slag open, normaal debiet
Olievrije koelmiddelen R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R515B
R516A
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Toebehoren afsluiter met stappenmotor
Productgroep Press. and temp. regul. valves
Productnaam Elektrische regelklep
Productnaam SCIP-dossier KVS 1C-5C electric expansion valve
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Richting Recht
SCIP-dossiernr. ec623591-c292-42d7-908c-c3ed5d7b6632
Stappenmodus 2-fasen volledige trap
Halve stap
Microstap (aanbevolen)
Stroomrichting Unidirectioneel
Stroomrichtingindicator Lasergravuur 1-richtingspijl
Tijd voor volledige slag [s] [min.] 3 s
Tijdvoorvolledige slag [s] [max.] 6 s
Totaal aantal stappen 600 (volledige stappen)
Type KVS 3C
Type inlaataansluiting Soldeer ODF
Type uitlaat aanlsuiting Soldeer ODF
Uitgangsgrootte [inch] 1 1/8 inch
Uitgangsgrootte [mm] 28 mm
UL-goedgekeurde koelmiddelen R134a
R227ea
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R417A
R422A
R422D
R427A
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Verpakking Industriële verpakking
Vloeistofgroep 1
Weerstand [kOhm] 0 kOhm
Werkstroom max. [A] 250 A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality