Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
154 produit(s) trouvé(s)
Vanne solénoïde, EV220B, Fonction: NF, Bride, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, NBR
Recommandations de fluides: Water,Brine,Oil,Air, Matériau du corps: Fonte, Fonctionnement: Servocommande (piston), Nombre de voies: 2/2
Vanne solénoïde, EV220B, Fonction: NF, Bride, 75.000 m³/h, NBR
Recommandations de fluides: Water,Brine,Oil,Air, Matériau du corps: Fonte, Fonctionnement: Servocommande (piston), Nombre de voies: 2/2
Vanne solénoïde, EV220B, Fonction: NF, Bride, 130.000 m³/h, NBR
Recommandations de fluides: Water,Brine,Oil,Air, Matériau du corps: Fonte, Fonctionnement: Servocommande (piston), Nombre de voies: 2/2
Vanne solénoïde, EV220B, Fonction: NF, Bride, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, EPDM
Recommandations de fluides: Water & Brine, Homologation: PZH, Matériau du corps: Fonte, Fonctionnement: Servocommande (piston), Nombre de voies: 2/2
Vanne solénoïde, EV220B, Fonction: NF, Bride, 75.000 m³/h, EPDM
Recommandations de fluides: Water & Brine, Homologation: PZH, Matériau du corps: Fonte, Fonctionnement: Servocommande (piston), Nombre de voies: 2/2
Vanne solénoïde, EV220B, Fonction: NF, Bride, 130.000 m³/h, EPDM
Recommandations de fluides: Water & Brine, Homologation: PZH, Matériau du corps: Fonte, Fonctionnement: Servocommande (piston), Nombre de voies: 2/2
Solenoid valve, EV220B, Function: NC, G, 1/4, 0.700 m³/h, EPDM
Media recommendations: Water & Brine, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; PZH; WRAS, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Vanne solénoïde, EV220B, Fonction: NF, G, 1/4, 0.700 m³/h, FKM
Recommandations de fluides: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologation: DNVGL-CG-0339, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2
Solenoid valve, EV220B, Function: NO, G, 3/8, 0.700 m³/h, EPDM
Media recommendations: Water & Brine, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Vanne solénoïde, EV220B, Fonction: NO, G, 3/8, 0.700 m³/h, FKM
Recommandations de fluides: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologation: DNVGL-CG-0339, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2