Interne Wärmeübertrager, HE 4.0

015D0007

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28

Productdata

Bruttogewicht 1.586 Kilogram
Gewicht netto 1.563 Kilogram
Volume 1.558 Liter
EAN 5702422046981

 

Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [mm] 12 mm
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [mm] 28 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
Kältemittel R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Max. Prüfdruck [bar] 40 bar
Max. Prüfdruck [psig] 580 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 28 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 400 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Productgroep Heat exchangers
Productnaam Buis-in-buis warmtewisselaar
Productnaam SCIP-dossier HE 0.5 - 8.0
Produktzubehör Nein
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
Type HE 4.0
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
Ölfreie Kältemittel R513A

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality