AVPQT, PN 25, DN 25, Débit [m3/h]: 0.2 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, Filetage externe, G 1 1/4 A, Version de montage: Retour

003H6809

AVPQT PN25 25/8 0,2-1,0/0,2 Filetage, ret.

Détails du produit

Poids brut 5.82 Kilogram
Poids Net 5.82 Kilogram
Volume 25.919 Liter
Numéro EAN 5702421543306

 

Application Chauffage urbain
China RoHS compliance Out of scope
Description AVPQT PN25 25/8 0,2-1,0/0,2 Filetage, ret.
Diamètre [mm] 25 mm
Dimensions de la vanne DN 25
Débit [m3/h] 3.5 m³/h
Débit [m3/h] [Max.] 4.5 m³/h
Débit [m3/h] [Min.] 0.2 m³/h
EU RoHS compliance Out of scope
Facteur de cavitation 0.6
Facteur de cavitation 100% 0.38
Facteur de cavitation 25% 0.64
Facteur de cavitation 50% 0.57
Facteur de cavitation 75% 0.55
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30%
Fonction Régulateur de temp. et débit, press. diff.
Fonction VSP - P Oui
Fonction VSP - Q Oui
Fonction VSP - T Oui
Groupe de produits Pressure flow controllers
Limitation du débit Non
Matériau du corps de vanne Bronze rouge CuSn5ZnPb (Rg5)
Matériau du cône de vanne DP Laiton sans zinc CuZn36Pb2As
Matériau du joint DP EPDM
Matériau du membrane de l’actionneur EPDM
Matériau du siège de vanne Acier inoxydable, mat. n°1.4571
Nombre d’orifices 2
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 12 bar
PN de remplacement VSP 0
Position de la tige Normalement ouvert
Pression nominale PN 25
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries Non
Restricteur débit pression diff.- dpb [bar] 0.2 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] 1 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] 0.2 bar
Régulateur de pression Régulateur de pression différentielle
Régulation du débit Oui
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion G 1 1/4 A
Taux de fuite [% Kvs] 0.02
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type AVPQT
Type de réglage Adjustable
Types de raccordements Filetage externe
Valeurs kvs [m³/h] 8 m³/h
Version de montage Retour

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality