Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The AVPQT is a self-acting differential pressure, flow and temperature controller primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure or temperature, or when set max. flow is exceeded. AVPQT controller can be combined with AVT or STM thermostatic actuators. The AVPQT controller have a control valve with adjustable flow restrictor, combination piece with connection neck for thermostat, an actuator with two control diaphragms and handle for differential pressure setting.
6 produit(s) trouvé(s)
AVPQT, PN 25, DN 15, Débit [m3/h]: 0.07 - 2.4, 0.2 bar - 1 bar, Filetage externe, G 3/4 A, Version de montage: Retour
AVPQT PN25 15/4 0,2-1,0/0,2 Filetage, ret.
AVPQT, PN 25, DN 20, Débit [m3/h]: 0.16 - 3.5, 0.2 bar - 1 bar, Filetage externe, G 1 A, Version de montage: Retour
AVPQT PN25 20/6,3 0,2-1,0/0,2 Fil, ret.
AVPQT, PN 25, DN 25, Débit [m3/h]: 0.2 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, Filetage externe, G 1 1/4 A, Version de montage: Retour
AVPQT PN25 25/8 0,2-1,0/0,2 Filetage, ret.
AVPQT, PN 25, DN 32, Débit [m3/h]: 0.4 - 10, 0.2 bar - 1 bar, Bride, Version de montage: Retour
AVPQT PN25 32/12,5 0,2-1,0/0,2 Bri. ret.
AVPQT, PN 25, DN 40, Débit [m3/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Bride, Version de montage: Retour
AVPQT PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 Bride, ret.
AVPQT, PN 25, DN 50, Débit [m3/h]: 0.8 - 15, 0.2 bar - 1 bar, Bride, Version de montage: Retour
AVPQT PN25 50/25 0,2-1,0/0,2 Bride, ret.