Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
By means of a flexible and modular design, it is possible to combine several control functions into one controller to meet the most demanding requirements across a wide range of applications.In some applications, it may be necessary to control the flow temperature, limit maximum flow rate and primary return temperature by using a single multifunctional controller.
7 produit(s) trouvé(s)
AVQT, PN 25, DN 50, Débit [m3/h]: 0.8 - 15, Bride, Version de montage: libres
AVQT PN25 50/25 /0,2 Bride, aller/ret.
AVPQT, PN 25, DN 15, Débit [m3/h]: 0.07 - 2.4, 0.2 bar - 1 bar, Filetage externe, G 3/4 A, Version de montage: Retour
AVPQT PN25 15/4 0,2-1,0/0,2 Filetage, ret.
AVPQT, PN 25, DN 20, Débit [m3/h]: 0.16 - 3.5, 0.2 bar - 1 bar, Filetage externe, G 1 A, Version de montage: Retour
AVPQT PN25 20/6,3 0,2-1,0/0,2 Fil, ret.
AVPQT, PN 25, DN 25, Débit [m3/h]: 0.2 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, Filetage externe, G 1 1/4 A, Version de montage: Retour
AVPQT PN25 25/8 0,2-1,0/0,2 Filetage, ret.
AVPQT, PN 25, DN 32, Débit [m3/h]: 0.4 - 10, 0.2 bar - 1 bar, Bride, Version de montage: Retour
AVPQT PN25 32/12,5 0,2-1,0/0,2 Bri. ret.
AVPQT, PN 25, DN 40, Débit [m3/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Bride, Version de montage: Retour
AVPQT PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 Bride, ret.
AVPQT, PN 25, DN 50, Débit [m3/h]: 0.8 - 15, 0.2 bar - 1 bar, Bride, Version de montage: Retour
AVPQT PN25 50/25 0,2-1,0/0,2 Bride, ret.