Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
37 produit(s) trouvé(s)
IC2-30FA1N01-04A8E20F4-000060911
iC2-30, Var. fréq., refroid. air
IC2-30FA1N01-04A8E20F4+ACXX
1~, 100-120 V AC
4.8 A, 1.1 kW/1.5 HP,IP20/type ouvert
C4, No integrated brake chopper
Taille de boîtier: MA02c
Autres options selon code modèle
IC2-30FA1N02-02A2E20F4-000060912
iC2-30, Var. fréq., refroid. air
IC2-30FA1N02-02A2E20F4+ACXX
1~, 200-240 V AC
2.2 A, 0.37 kW/0.50 HP,IP20/type ouvert
C4, No integrated brake chopper
Taille de boîtier: MA01c
Autres options selon code modèle
IC2-30FA1N02-04A2E20F4-000060913
iC2-30, Var. fréq., refroid. air
IC2-30FA1N02-04A2E20F4+ACXX
1~, 200-240 V AC
4.2 A, 0.75 kW/1 HP,IP20/type ouvert
C4, No integrated brake chopper
Taille de boîtier: MA01c
Autres options selon code modèle
IC2-30FA1N02-06A8E20F4-000060706
iC2-30, Var. fréq., refroid. air
IC2-30FA1N02-06A8E20F4+ACXX
1~, 200-240 V AC
6.8 A, 1.5 kW/2 HP,IP20/type ouvert
C4, No integrated brake chopper
Taille de boîtier: MA02c
Autres options selon code modèle
IC2-30FA1N02-09A6E20F4-000060914
iC2-30, Var. fréq., refroid. air
IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX
1~, 200-240 V AC
9.6 A, 2.2 kW/3 HP,IP20/type ouvert
C4, No integrated brake chopper
Taille de boîtier: MA02a
Autres options selon code modèle
IC2-30FA1N02-02A2E20F0-000060915
iC2-30, Var. fréq., refroid. air
IC2-30FA1N02-02A2E20F0+ACXX
1~, 200-240 V AC
2.2 A, 0.37 kW/0.50 HP,IP20/type ouvert
C1, No integrated brake chopper
Taille de boîtier: MA01c
Autres options selon code modèle
IC2-30FA1N02-04A2E20F0-000060916
iC2-30, Var. fréq., refroid. air
IC2-30FA1N02-04A2E20F0+ACXX
1~, 200-240 V AC
4.2 A, 0.75 kW/1 HP,IP20/type ouvert
C1, No integrated brake chopper
Taille de boîtier: MA01c
Autres options selon code modèle
IC2-30FA1N02-06A8E20F0-000060917
iC2-30, Var. fréq., refroid. air
IC2-30FA1N02-06A8E20F0+ACXX
1~, 200-240 V AC
6.8 A, 1.5 kW/2 HP,IP20/type ouvert
C1, No integrated brake chopper
Taille de boîtier: MA02c
Autres options selon code modèle
IC2-30FA1N02-09A6E20F0-000060918
iC2-30, Var. fréq., refroid. air
IC2-30FA1N02-09A6E20F0+ACXX
1~, 200-240 V AC
9.6 A, 2.2 kW/3 HP,IP20/type ouvert
C1, No integrated brake chopper
Taille de boîtier: MA02a
Autres options selon code modèle
IC2-30FA3N04-01A2E20F4-000060919
iC2-30, Var. fréq., refroid. air
IC2-30FA3N04-01A2E20F4+ACXX
3~, 380-480 V AC
1.2 A, 0.37 kW/0.50 HP,IP20/type ouvert
C4, No integrated brake chopper
Taille de boîtier: MA01a
Autres options selon code modèle