IC2-30FA1N02-02A2E20F0-000060915

132L6110

iC2-Micro, Var. fréq., refroid. air
IC2-30FA1N02-02A2E20F0+ACXX
1~, 200-240 V AC
2.2 A, 0.37 kW/0.50 HP,IP20/type ouvert
C1, No integrated brake chopper
Taille de boîtier: MA01c
Autres options selon code modèle

Code de modèle: IC2-30FA1N02-02A2E20F0+ACXX

Détails du produit

Poids brut 1.405 kg
Poids Net 0.985 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853456536

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL International (standard)
Série de produits IC2-30 iC2-Micro
Type de produit FA Var. fréq., refroid. air
Fonction du produit 1N 1~
Tension réseau 02 200-240 V AC
Courant nominal -02A2 2.2 A
Classe de protection E20 IP20/type ouvert
Niveau CEM F0 C1
Hacheur de freinage +ACXX No integrated brake chopper
Gamme de produits +DAMI iC2-Micro
ID package personnalisation +EAXXXXXX Pas de personnalisation
ID logiciel produit +ECXXX Dernière version publiée
Taille de châssis MA01C MA01c
Dimensionnement puissance K37 0.37 kW/0.50 HP
Code type partie 1 IC2-30FA1N02-02A2E20F0
Code type partie 2 -000060915
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Code modèle 01 IC2-30FA1N02-02A2E20F0
Code modèle 02 +ACXX
Poids net calculé [kg] 1
Poids brut calculé [kg] 1.2
Salescode part 1 IC2-30FA1N02-02A2E20F0
Salescode part 2 +ACXX
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality