132L6106
iC2-Micro, Var. fréq., refroid. air
IC2-30FA1N02-02A2E20F4+ACXX
1~, 200-240 V AC
2.2 A, 0.37 kW/0.50 HP,IP20/type ouvert
C4, No integrated brake chopper
Taille de boîtier: MA01c
Autres options selon code modèle
Ce variateur compact et universel convient parfaitement à une large
gamme d'applications industrielles et HVAC variées. Il offre une
fiabilité inégalée, même dans les applications complexes. iC2-Micro
vous offre convivialité, fonctionnalité condensée et mise en service
facile, le tout dans un puissant boîtier compact.