VLT® AQUA Drive FC 202

2 010 produit(s) trouvé(s)

131B7982

FC-202P55KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Variateurs de fréquence
FC-202P55KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P55K) 55 kW / 75 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP21 / Type 1
RFI classe A1/B (C1)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: C1
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-202P55KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8289

FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Variateurs de fréquence
FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P7K5) 7,5 kW / 10 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1/B (C1)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: A3
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8290

FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Variateurs de fréquence
FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P1K5) 1,5 kW / 2,0 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1/B (C1)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: A2
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8291

FC-202P15KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Variateurs de fréquence
FC-202P15KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P15K) 15 kW / 20 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP21 / Type 1
RFI classe A1/B (C1)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: B1
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-202P15KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8456

FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Variateurs de fréquence
FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P1K5) 1,5 kW / 2,0 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, (E20) IP20 / Châssis
RFI classe A1/B (C1)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
PROFIBUS DP MCA 101, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: A2
Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Afficher: